17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

140mm ブレーキシュー調整ツール EA604FJ-33

140mm ブレーキシュー調整ツール

通常単価(税別)
2,389円
税込単価
2,628円
通常出荷日:3日目

【特長】・先端幅(mm)…8・12・全長(mm)…140・タイプ…オフセット・軽自動車から普通自動車の...

詳細を確認
  • タイプ
    オフセット
  • 先端幅(mm)
    8・12
  • 全長(mm)
    140
  • 用途
    ショックアブソーバー等の障害物のある車種向け

型番:

EA604FJ-33
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA604FJ-33の仕様・寸法情報

タイプ
オフセット
先端幅(mm)
8・12
全長(mm)
140
用途
ショックアブソーバー等の障害物のある車種向け

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA604FJ-33
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,389円
( 2,628円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・先端幅(mm)…8・12
・全長(mm)…140
・タイプ…オフセット
・軽自動車から普通自動車のブレーキシュー調整に
・用途…ショックアブソーバー等の障害物のある車種向け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

140mm ブレーキシュー調整ツールの型番EA604FJ-33のページです。 型番EA604FJ-33に関する仕様情報を記載しております。
140mm ブレーキシュー調整ツールのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
140mm ブレーキシュー調整ツール
140mm ブレーキシュー調整ツール
140mm ブレーキシュー調整ツール
150mm ブレーキシュー調整ツール
80mm ブレーキシュー調整ツール
0- 79mm/195mm 板金用クランプ
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格2,389円2,198円2,198円2,120円2,059円2,699円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
タイプオフセットスタンダードラウンド---
先端幅(mm)8・1212・812・8---
全長(mm)140140140--195
用途ショックアブソーバー等の障害物のある車種向け奥深い所にシューアジャスターがある車種向けシューアジャスターまでの距離が長い車種向けテンションスプリングの張力の大きい車種向き障害物の多い車種向き-

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました