17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

3/8"sq インパクトユニバーサルジョイント EA687GE-1

3/8"sq インパクトユニバーサルジョイント

通常単価(税別)
1,963円
税込単価
2,159円
通常出荷日:3日目

【特長】・差込角…3/8"・全長…53mm

  • 全長
    53mm
  • 差込角
    3/8”

型番:

EA687GE-1
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA687GE-1の仕様・寸法情報

全長
53mm
差込角
3/8”

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA687GE-1
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,963円
( 2,159円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・差込角…3/8"
・全長…53mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8"sq インパクトユニバーサルジョイントの型番EA687GE-1のページです。 型番EA687GE-1に関する仕様情報を記載しております。
3/8"sq インパクトユニバーサルジョイントのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8"sq インパクトユニバーサルジョイント
20-165mm 3本組自在フックレンチセット
スパイラルツール
23x250mm 石工チゼル(グリップ付)
ハンドローラー
[白] チョークホルダー
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格1,963円19,914円2,503円3,407円1,913円711円
通常出荷日3日目1日目3日目3日目3日目3日目
全長53mm180~335mm170mm250mm85mm141mm
差込角3/8”-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました