17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

パンク修理セット(内面用) EA934Z-1

パンク修理セット(内面用)

通常単価(税別)
28,442円
税込単価
31,286円
通常出荷日:3日目

【特長】・ミニコンビ(12本)・6mmレマステム(10本)・UPパッチ(10枚)・ミニコンカーバイトバ...

詳細を確認

    型番:

    EA934Z-1
    解除
    • 単価(税別)
      -円
    • 合計(税別)
      -円
      (税込価格:-円)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-円)
    数量:

    EA934Z-1の仕様・寸法情報

    絞り込み条件

    • 出荷日

      • すべて
      • 3日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    EA934Z-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    28,442円
    ( 31,286円 )
    3日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ミニコンビ(12本)
    ・6mmレマステム(10本)
    ・UPパッチ(10枚)
    ・ミニコンカーバイトバー
    ・加硫セメント
    ・バッファー液
    ・ハンドローラー
    ・スクレーパー
    ・皿型ラスプ
    ・挿入棒

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    パンク修理セット(内面用)の型番EA934Z-1のページです。 型番EA934Z-1に関する仕様情報を記載しております。
    パンク修理セット(内面用)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    パンク修理セット(内面用)
    パンク修理セット(内面用)
    ピックツールセット
    ピック&フックツールセット
    4本組 スプリングツールセット
    スイスグリップ ピックツールセット
    メーカーエスコエスコSSPOWERアストロプロダクツ(ワールドツール)エスコPBスイスツールズ
    通常価格28,442円29,909円2,358円1,938円4,032円5,458円
    通常出荷日3日目3日目40日目1日目3日目5日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました