17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ45mm チューブパッチ( 30枚) EA934ZA-3

φ45mm チューブパッチ( 30枚)【30個入り】

通常単価(税別)
3,482円
税込単価
3,830円
通常出荷日:3日目

【特長】・強化ゴム内蔵の3層構造・エンボス加工で強力に接着します。・EA934ZD-6を使用して下さい...

詳細を確認
  • サイズ
    φ45mm
  • 入数
    30枚

型番:

EA934ZA-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:
パック (30個入り)

EA934ZA-3の仕様・寸法情報

サイズ
φ45mm
入数
30枚

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934ZA-3
最小発注数量
1パック

30個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,482円
( 3,830円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・強化ゴム内蔵の3層構造
・エンボス加工で強力に接着します。
・EA934ZD-6を使用して下さい
・サイズ…直径45mm
・入数…30枚

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ45mm チューブパッチ( 30枚)の型番EA934ZA-3のページです。 型番EA934ZA-3に関する仕様情報を記載しております。
φ45mm チューブパッチ( 30枚)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ45mm チューブパッチ( 30枚)
φ35mm チューブパッチ( 30枚)
φ8.0x110mm ミニコンカーバイトバー
φ65mm 皿型ラスプ
φ6.0x110mm ミニコンカーバイトバー
35mm/0- 7mm ミニバイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格3,482円2,403円6,060円4,965円4,385円2,585円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ45mmφ35mmφ8×110mmφ65mmφ6×110mm口幅:35mm、最大開口:7mm
入数30枚30枚----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました