17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シラスティック(20個) EA934ZC-33

シラスティック(20個)【20個入り】

通常単価(税別)
18,932
税込単価
20,825
通常出荷日:3日目

【特長】・用途…建設車両用・入数…20個

  • 入数
    20個
  • 用途
    建設車両用

型番:

EA934ZC-33
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (20個入り)

EA934ZC-33の仕様・寸法情報

入数
20個
用途
建設車両用

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934ZC-33
最小発注数量
1パック

20個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,932
( 20,825 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・用途…建設車両用
・入数…20個

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

シラスティック(20個)の型番EA934ZC-33のページです。 型番EA934ZC-33に関する仕様情報を記載しております。
シラスティック(20個)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シラスティック(20個)
140mm ブレーキシュー調整ツール
140mm ブレーキシュー調整ツール
[EA532AC-2用] 200mm ソフトカバー(2組)
[EA532AC-1用] 165mm ソフトカバー(2組)
スプリングツール(アジャスティング)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格18,9322,1982,389607607993
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
入数20個--ソフトカバー2組(4個)取付ビス1組(2個)ソフトカバー2組(4個)取付ビス1組(2個)-
用途建設車両用シューアジャスターまでの距離が長い車種向けショックアブソーバー等の障害物のある車種向け--狭い所での部品の脱着などに

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました