17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ65mm 皿型ラスプ EA934ZE-11

φ65mm 皿型ラスプ

通常単価(税別)
4,965円
税込単価
5,462円
通常出荷日:3日目

【特長】・シャンク径…6mm・バフエリアを平らに修正する為の工具です。・サイズ…直径65mm・用途…乗...

詳細を確認
  • サイズ
    φ65mm
  • シャンク径
    6㎜
  • 用途
    乗用車向け

型番:

EA934ZE-11
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934ZE-11の仕様・寸法情報

サイズ
φ65mm
シャンク径
6㎜
用途
乗用車向け
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934ZE-11
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,965円
( 5,462円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャンク径…6mm
・バフエリアを平らに修正する為の工具です。
・サイズ…直径65mm
・用途…乗用車向け

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ65mm 皿型ラスプの型番EA934ZE-11のページです。 型番EA934ZE-11に関する仕様情報を記載しております。
φ65mm 皿型ラスプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ65mm 皿型ラスプ
φ8.0x110mm ミニコンカーバイトバー
φ6.0x110mm ミニコンカーバイトバー
φ35mm チューブパッチ( 30枚)
φ45mm チューブパッチ( 30枚)
35mm/0- 7mm ミニバイス
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,965円6,060円4,385円2,403円3,482円2,585円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ65mmφ8×110mmφ6×110mmφ35mmφ45mm口幅:35mm、最大開口:7mm
シャンク径6㎜-----
用途乗用車向け-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました