17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ6.0x110mm ミニコンカーバイトバー EA934ZE-26

φ6.0x110mm ミニコンカーバイトバー

通常単価(税別)
4,385円
税込単価
4,824円
通常出荷日:3日目

【特長】・傷口穴の大きさ調整用の工具です。・サイズ…直径6×110mm

  • サイズ
    φ6×110mm

型番:

EA934ZE-26
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

EA934ZE-26の仕様・寸法情報

サイズ
φ6×110mm
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA934ZE-26
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,385円
( 4,824円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・傷口穴の大きさ調整用の工具です。
・サイズ…直径6×110mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ6.0x110mm ミニコンカーバイトバーの型番EA934ZE-26のページです。 型番EA934ZE-26に関する仕様情報を記載しております。
φ6.0x110mm ミニコンカーバイトバーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ6.0x110mm ミニコンカーバイトバー
φ8.0x110mm ミニコンカーバイトバー
35mm/0- 7mm ミニバイス
φ65mm 皿型ラスプ
φ35mm チューブパッチ( 30枚)
φ45mm チューブパッチ( 30枚)
メーカーエスコエスコエスコエスコエスコエスコ
通常価格4,385円6,060円2,585円4,965円2,403円3,482円
通常出荷日3日目3日目3日目3日目3日目3日目
サイズφ6×110mmφ8×110mm口幅:35mm、最大開口:7mmφ65mmφ35mmφ45mm

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました