17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

M14P1.25x1/4(F) サービス缶バルブ(HFO1234yf)

通常単価(税別)
3,9808,860
税込単価
4,3789,746
通常出荷日:1日目

HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数およ...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • サービス管接続口

  • サービス缶出口側

  • 型番

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

サービス管接続口

サービス缶出口側

型番

最小発注数量
M14×P1.25(左ねじ)
1/4"オスフレア
RP4402YF
1個
M14×P1.25
M12-P1.5
RP4402yf-BVAD
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,980
( 4,378 )
1日目
8,860
( 9,746 )
1日目

詳細情報

基本情報

HFO-1234yfはHFC-134a代替冷媒として開発され、HFC-134aに比べオゾン破壊係数および地球温暖化係数が低く、地球環境に極めて優しい冷媒です。

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

M14P1.25x1/4(F) サービス缶バルブ(HFO1234yf)のレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
エアコンガスの注入時に
5
満足度:5.0
1234yfのガスチャージで必須です。 使い勝手は十二分に素晴らしい。高いガスなので確実な作業が出来るバルブが必須なだけ...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
M14P1.25x1/4(F) サービス缶バルブ(HFO1234yf)
φ25x160mm アジャストカッパーバー
スプリングフック P-64
4本組 ピックツールセット(ストレート・90°フック・カーブフック・フック)
スプリングフック SS-21・SS-22
スイスグリップ ピックツールセット
メーカーエスコエスコホーザンエスコエンジニアPBスイスツールズ
通常価格3,980-7,20087911,119752 -5,833
通常出荷日1日目1日目2日目2日目1日目5日目
種類その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品その他ツール・関連用品
メーカーロテックス(ROTEX)オーエッチ工業----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

キャッチツールカテゴリの売れ筋ランキング