17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

φ0.8/φ2.1mm 交換用ノズル(EA323MA-1用)

通常単価(税別)
2,297
税込単価
2,527
通常出荷日:3日目

【特長】・ノズル先端サイズ…内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm

  • ノズル先端サイズ
    内径(φA):0.8mm外径(φB):2.1mm先端長:11mm

型番:

EA323MA-22
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EA323MA-22の仕様・寸法情報

ノズル先端サイズ
内径(φA):0.8mm外径(φB):2.1mm先端長:11mm
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
EA323MA-22
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,297
( 2,527 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ノズル先端サイズ…内径(直径A):0.8mm 外径(直径B):2.1mm\先端長:11mm

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

φ0.8/φ2.1mm 交換用ノズル(EA323MA-1用)の型番EA323MA-22のページです。 型番EA323MA-22に関する仕様情報を記載しております。
φ0.8/φ2.1mm 交換用ノズル(EA323MA-1用)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
φ0.8/φ2.1mm 交換用ノズル(EA323MA-1用)
交換ノズル(EA323MA-2用)
フィーダーペンΦ0.6-1.0 はんだ用 FD-100PN-1.0
フィーダーペンΦ1.2/1.6 はんだ用 FD-100PN-1.6
N1シリーズノズル
[EA701AE-1A・-2・-1B用]替センサーEA701AE-11
メーカーエスコエスコgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光エスコ
通常価格2,2972,556 -5,0325,5895,099 -2,994
通常出荷日3日目1日目〜1日目1日目在庫品1日目〜1日目
ノズル先端サイズ内径(φA):0.8mm外径(φB):2.1mm先端長:11mm-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ関連部品・用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました