17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

べスペルシートSP1

通常単価(税別)
284,949377,676
税込単価
313,444415,444
通常出荷日:10日目

【特長】・融点を持たず、極低温域から500℃(連続使用+260℃)まで使用可能です。・永久ひずみが小さ...

詳細を確認
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

厚さ

(mm)

内容量

最小発注数量
3.2
1枚
1個
4.8
1枚
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
284,949
( 313,444 )
10日目
377,676
( 415,444 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・融点を持たず、極低温域から500℃(連続使用+260℃)まで使用可能です。
・永久ひずみが小さく、耐クリープ特性が優れています。
・熱、湿気に対し、寸法安定性が良く、精巧な部品を成形加工できます。
・金属との相性が良く摩耗が少ない。
・真空中での使用に適しています。
・耐放射線性、耐薬品性に優れています。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

べスペルシートSP1のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
べスペルシートSP1
アクリル板(透明) 500mm×1m
フッ素樹脂フィルム ETFE-0.05-1m
シリコンゴム スポンジ 角紐 20×25mm カット(1m単位)
ふっ素樹脂シート FEPフィルム
電磁波吸収シート(高周波対策用)
メーカーコクゴアズワンアズワンコクゴフロンケミカルアズワン
通常価格284,949-13,27015,4004,9089,308 -2,890 -
通常出荷日10日目12日目10日目7日目1日目〜1日目
商品タイプシート素材シート素材シートシート
幅(mm)2545001000201150210
長さ(mm)2541000112010001000297
内容量1枚-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

実験用素材・シート・パッキンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト