ツール用品技術窓口
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
菊水電子工業
コンパクト・ワイドレンジ直流電源 PWR-01シリーズ
菊水電子工業
通常価格(税別):150,820円~
通常出荷日:2日目 ~
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
シクネスゲージ(リーフ幅 12.7mm)
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,162円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
通常価格(税別):16,359円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
通常価格(税別):9,075円~
通常出荷日:在庫品1日目
TONE
プレセット形トルクレンチ(ダイレクトセットタイプ)
通常価格(税別):18,036円~
通常出荷日:在庫品1日目
【特長】
・安全!軽量!コンパクト!
・ガス導管を独立させた安全な構造の低圧式ガス切断器です。
・絶妙な重量バランスが繊細な操作を可能にします。
・手のフィット感に優れ、現場作業での疲労を軽減します。
・厳しい落下テストをクリヤする、高い強度を有しています。
・「アポロコック」継手と、逆火防止器「アポロミニタックル」を併用すれば、安全性はさらに向上します。
| 使用火口 | 番丁 | 切断板厚 (mm) | 圧力(MPa) | |
|---|---|---|---|---|
| 酸素 | アセチレン | |||
| 中切火口 | 1 | 3~10 | 0.3 | 0.02 |
| 2 | 10~20 | |||
| 3 | 20~30 | |||
乾式安全器設置の義務
高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。
器具の接続と確認
点火と消火(通常は以下の順序で行ってください。)
点火:最初に、燃料ガスバルブを多めに開いて点火し、次に予熱酸素を開いてから火炎の調整を行ってください。
消火:切断酸素⇒予熱酸素⇒燃料ガスの順序でバルブを閉じ、消火してください。
異常時の処置
万一逆火した場合は、すみやかに予熱酸素⇒燃料ガス⇒切断酸素の順序でバルブを閉じてください。また、切断器の中まで逆火がおよんだ場合は、乾燥したエアで内部のススを除去し、吹管を十分冷やすなどの処置を行ってからご使用ください。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

フジ
ボンベスタンド7000L
5通常価格(税別):25,698円~

千代田精機
中型切断器用火口(アセチレン用)
0通常価格(税別):1,130円

ヤマト産業
切断・溶接両用器(アセチレン用)
0通常価格(税別):25,107円

ウエルドクラフト
交換部品 コレット
0通常価格(税別):1,151円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

パナソニック溶接システム
タングステン電極セリアタイプ(交流/直流TIG用)
4.7通常価格(税別):9,195円~

神戸製鋼所
軟鋼~550MPa級鋼用TIG溶接棒 TG-S50
4.5通常価格(税別):5,252円~

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 細字
4.5通常価格(税別):556円
![[極太]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141852/223303141852_001_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[極太]油性ペイントマーカー(工業用)
4通常価格(税別):930円