17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。

吹管 大型溶接器ゴールド

通常単価(税別)
29,23345,169
税込単価
32,15649,686
通常出荷日:6日目

【特長】・トーチミキシング方式の溶接用吹管です。・ワークの厚さに応じて吹管を選定下さい。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

番丁

Stock No.

仕様

最小発注数量
火口付
DA115001
火口付
1個
火口無
DA115002
火口なし
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
45,169
( 49,686 )
6日目
29,233
( 32,156 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・トーチミキシング方式の溶接用吹管です。
・ワークの厚さに応じて吹管を選定下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹管 大型溶接器ゴールドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹管 大型溶接器ゴールド
吹管 中型溶接器ゴールド
吹管 A1号溶接器
吹管 A2号溶接器
切断器 中切ゴールドライトII
切断器 A切ゴールドライトII
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格29,233-23,920 -36,31342,27417,06120,731
通常出荷日6日目5日目5日目5日目7日目7日目
商品タイプガス溶接器ガス溶接器ガス溶接器ガス溶接器ガス切断器ガス切断器
火口名大溶火口中溶火口A1号火口A2号火口中切火口A切火口
使用火口大溶火口中溶火口A1号火口A2号火口中切火口A切火口
全長(mm)645432490530395477
圧力(MPa)酸素:0.5、アセチレン:0.03アセチレン:0.02アセチレン:0.01アセチレン:0.02酸素:0.3、アセチレン:0.02酸素:0.3、アセチレン:0.02
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト