ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 番丁

    ~mm
  • 切断板厚(mm)

  • Stock No.

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

ガス切断器具セット 切断くん(中切G式)

通常単価(税別)
126,643円
税込単価
139,307円
通常出荷日:6日目

【特長】・吹管・火口・調整器・継手・ホースを専用ボックスに収納したセットです。・工事現場へ持ち運びや作...

詳細を確認

型番:

60201-3
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

60201-3の仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器
番丁
3
使用火口
中切火口
切断板厚(mm)
20~30
圧力(MPa)
酸素:0.3、アセチレン:0.02
Stock No.
DG060201-3
仕様
中切G式
-
-

型番リスト

表示件数
型番
60201-3

番丁

切断板厚

(mm)

Stock No.

最小発注数量
3
20~30
DG060201-3
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
126,643円
( 139,307円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・吹管・火口・調整器・継手・ホースを専用ボックスに収納したセットです。
・工事現場へ持ち運びや作業に便利です。
・ボンベと調整器は手締めによる接続で、工具不要です。
・その他全ての接続は、工具不要且つワンタッチで行えます。
・調整器には逆火防止器を付属し、安全を確保しています。
・作業終了後の取り外しも、素早く簡単に行えます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ガス切断器具セット 切断くん(中切G式) の型番60201-3のページです。 型番60201-3に関する仕様情報を記載しております。
ガス切断器具セット 切断くん(中切G式) のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガス切断器具セット 切断くん(中切G式)
吹管 A2号溶接器
吹管 A1号溶接器
切断器 中切ゴールドライトII
切断器 A切セフティライト
切断器 A切ゴールドライトII
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格126,643円42,274円36,313円17,061円20,782円20,731円
通常出荷日6日目5日目5日目7日目7日目7日目
商品タイプガス切断器ガス溶接器ガス溶接器ガス切断器ガス切断器ガス切断器
使用火口中切火口A2号火口A1号火口中切火口A切火口A切火口
圧力(MPa)酸素:0.3、アセチレン:0.02アセチレン:0.02アセチレン:0.01酸素:0.3、アセチレン:0.02酸素:0.3、アセチレン:0.02、LPG:0.02酸素:0.3、アセチレン:0.02
仕様中切G式バルブ式バルブ式---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました