ツール用品技術窓口
ミスミ
XALシリーズ超硬ラジアスエンドミル 4枚刃/45゜ネジレ/ショートタイプ
通常価格(税別):2,390円~
通常出荷日:在庫品1日目
BANDO
BANDO テンションメーター
BANDO
通常価格(税別):17,225円~
通常出荷日:1日目
小池酸素工業
吹管 L型加熱器
小池酸素工業
通常価格(税別):121,796円~
通常出荷日:7日目
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
油汚れ用手洗い洗剤 天然スクラブ粒子入(アロエエキス配合)
通常価格(税別):1,800円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目
長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
通常価格(税別):6,534円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
球面座金
ミスミ
通常価格(税別):500円~
通常出荷日:在庫品1日目
エクセン
ボールバイブレーター(空気式)
エクセン
通常価格(税別):23,415円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ストレッチフィルム(手巻き用)厚み8μm・12μm・15μm・18μm【6~60個入り】
通常価格(税別):9,175円~
通常出荷日:1日目
【特長】・中圧式・122B、126Bはスキルカット-250・焼き入れ、歪取り(122Bのみ)・126M...
詳細を確認| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
21,904円 ( 24,094円 ) | 5日目 |
21,904円 ( 24,094円 ) | 5日目 |
21,904円 ( 24,094円 ) | 5日目 |
21,904円 ( 24,094円 ) | 5日目 |
21,904円 ( 24,094円 ) | 5日目 |
21,904円 ( 24,094円 ) | 5日目 |
32,499円 ( 35,749円 ) | 7日目 |
12,735円 ( 14,009円 ) | 7日目 |
24,762円 ( 27,238円 ) | 6日目 |
36,631円 ( 40,294円 ) | 6日目 |
12,735円 ( 14,009円 ) | 7日目 |
12,735円 ( 14,009円 ) | 7日目 |
12,735円 ( 14,009円 ) | 7日目 |
19,812円 ( 21,793円 ) | 7日目 |
26,771円 ( 29,448円 ) | 6日目 |
12,735円 ( 14,009円 ) | 7日目 |
24,762円 ( 27,238円 ) | 6日目 |
19,812円 ( 21,793円 ) | 7日目 |
19,812円 ( 21,793円 ) | 7日目 |
23,779円 ( 26,157円 ) | 7日目 |
32,499円 ( 35,749円 ) | 7日目 |
【特長】
・中圧式
・122B、126Bはスキルカット-250
・焼き入れ、歪取り(122Bのみ)
・126M、L-M、L-MKは加熱器M型用
・L-S、L-SKは加熱器S型用
・L-Lは加熱器L型用
| 型番 | 火口名 | 番丁 | 使用ガス | 用途と特性 |
|---|---|---|---|---|
| 122B-1000 | 122B | 1000 | アセチレン | ・スキルカット-250 ・焼き入れ ・歪取り ※火口番号が燃料ガス流量(L/h)を示す。 |
| 122B-2000 | 2000 | |||
| 122B-3000 | 3000 | |||
| 126B-1000 | 126B | 1000 | LPG | ・スキルカット-250 |
| 126B-2000 | 2000 | |||
| 126B-3000 | 3000 | |||
| 126M-1000 | 126B(726) | 1000 | ・加熱器M型用 | |
| 126M-2000 | 2000 | |||
| 126M-3000 | 3000 | |||
| L-1000S | L-S | L-1000S | ・加熱器S型用 (線状加熱用/集中炎式) | |
| L-1500S | L-1500S | |||
| L-2000S | L-2000S | |||
| L-2500S | L-2500S | |||
| L-3000S | L-3000S | |||
| L-1000SK | L-SK | L-1000SK | ・加熱器S型用 (線状加熱用/拡散炎式) | |
| L-3000SK | L-3000SK | |||
| L-3000M | L-M | L-3000M | ・加熱器M型用 (線状加熱用/集中炎式) | |
| L-4000M | L-4000M | |||
| L-5000M | L-5000M | |||
| L-3000MK | L-MK | L-3000MK | ・加熱器M型用 (拡散加熱用/拡散炎式) | |
| L-5000MK | L-5000MK | |||
| L-7000L | L-L | L-7000L | ・加熱器L型用 (拡散加熱用/拡散炎式) | |
| L-10000L | L-10000L | |||
| L-12000L | L-12000L |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

N.C.R.ゴム工業会社
溶断溶接装置用 シールドガスホース
5通常価格(税別):3,098円~

阪口製作所
サンロックOP-1
0通常価格(税別):4,264円

阪口製作所
サンロックOP-2
0通常価格(税別):4,320円

ヤマト産業
二段式圧力調整期 FR-1B
0通常価格(税別):31,348円

日酸TANAKA
切断器用火口(アセチレン用)
0通常価格(税別):2,001円~
![[中字]油性ペイントマーカー(工業用)](https://content.misumi-ec.com/image/upload/t_product_recommend_a/t_log_reco/t_misumi_wm/v1/p/jp/product/series/223303141458/223303141458_002_20230801115840.jpg?$product_recommend_a$)
エスコ
[中字]油性ペイントマーカー(工業用)
4.6通常価格(税別):230円~

サクラクレパス
鉄鋼用マーカー 極太
5通常価格(税別):743円~

ぺんてる
工業用マーカー“ホワイト”
4.3通常価格(税別):200円~

新富士バーナー
パワートーチボンベセット(ネジ込み式)_替ガスボンベ 3本パック
5通常価格(税別):1,801円