ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 ヒーター付炭酸ガス用流量調整器

通常単価(税別)
65,264
税込単価
71,790
通常出荷日:6日目

【特長】・調整器本体に、安全性の高いカートリッジ式のヒーターを内蔵している為、即座に使用できると同時に...

詳細を確認

型番:

CWH-25F
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CWH-25Fの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
使用ガス
炭酸ガス
最高一次側圧力(MPa)
12.0
流量調整範囲(L/h)
120~1500
接続一次側
W22-14
接続二次側
M12×1 JIS1号ホース差し
重量(kg)
2.5
ヒーター用電源
AC100V±10V 200W
サーモスタット
55℃
圧力計(MPa)
0.5
Stock No.
DC060102
最高使用圧力
0.2MPa

型番リスト

表示件数
型番
CWH-25F
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
65,264
( 71,790 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整器本体に、安全性の高いカートリッジ式のヒーターを内蔵している為、即座に使用できると同時に、長時間の使用においても安定した流量が得られます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 ヒーター付炭酸ガス用流量調整器の型番CWH-25Fのページです。 型番CWH-25Fに関する仕様情報を記載しております。
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 ヒーター付炭酸ガス用流量調整器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 ヒーター付炭酸ガス用流量調整器
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 大容量せつやく君II
ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 せつやく君Jr.
容器圧力調整器 セフティゴールドII
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 OUT式フローメータ付調整器
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格65,26492,44638,30217,635 -21,48327,358 -
通常出荷日6日目6日目7日目6日目〜6日目6日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
使用ガス炭酸ガス炭酸ガス炭酸ガス-LPG-
最高一次側圧力(MPa)12.012.0----
流量調整範囲(L/h)120~1500600~3000420~1500(10段階設定)0~25--
接続一次側W22-14W22-14W22-14山(袋ナット)M12×1.0W22.5-14山左(取付ねじ)W22-14

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました