ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

パワースカーフィング吹管

通常単価(税別)
189,112
税込単価
208,023
通常出荷日:6日目

【仕様】・使用火口:P-15[LPG、Cガス]・圧力(MPa):酸素/0.9~1.3、燃料ガス/0.0...

詳細を確認

型番:

DA292001
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

DA292001の仕様・寸法情報

使用火口
P-15[LPG、Cガス]
溶削深さ(mm)
2~5
溶削幅(mm)
60~90
全長(mm)
1770
圧力(MPa)
酸素:0.9~1.3、燃料ガス:0.06~0.1[使用火口LPG時]、0.08~0.14[使用火口Cガス時]
重量(kg)
2.3
Stock No.
DA292001
仕様
パワースカーフィング吹管

型番リスト

表示件数
型番
DA292001
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
189,112
( 208,023 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・使用火口:P-15[LPG、Cガス]
・圧力(MPa):酸素/0.9~1.3、燃料ガス/0.06~0.1[使用火口LPG時]、0.08~0.14[使用火口Cガス時]

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワースカーフィング吹管 の型番DA292001のページです。 型番DA292001に関する仕様情報を記載しております。
パワースカーフィング吹管 のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
パワースカーフィング吹管
吹管 M型加熱器
吹管 中型溶接器ゴールド
吹管 A1号溶接器
吹管 L型加熱器
吹管 A2号溶接器
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格189,11260,09323,920 -36,313121,79642,274
通常出荷日6日目7日目5日目5日目7日目5日目
使用火口P-15[LPG、Cガス]L-M/L-MK中溶火口A1号火口L-LA2号火口
溶削深さ(mm)2~5-----
溶削幅(mm)60~90-----
全長(mm)17707004324901600530
圧力(MPa)酸素:0.9~1.3、燃料ガス:0.06~0.1[使用火口LPG時]、0.08~0.14[使用火口Cガス時]燃料ガス:0.05アセチレン:0.02アセチレン:0.01燃料ガス:0.05アセチレン:0.02
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました