ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

容器圧力調整器 セフティゴールドII

通常単価(税別)
21,483円
税込単価
23,631円
通常出荷日:6日目

【仕様】・断熱圧縮防止機構付き調整器です。・最高使用圧力:0.15MPa

型番:

SG-2-LPG
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SG-2-LPGの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス調節器
使用ガス
LPG
二次側圧力計(MPa)
0.2
標準流量(Nm3/h)
5(0.5MPaのとき)
接続一次側
W22.5-14山左(取付ねじ)
接続二次側
M16×1.5左 JIS3号ホース差し
重量(kg)
1
Stock No.
DC032104
最高使用圧力
0.15MPa
-
-

型番リスト

表示件数
型番
SG-2-LPG
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,483円
( 23,631円 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・断熱圧縮防止機構付き調整器です。
・最高使用圧力:0.15MPa

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

容器圧力調整器 セフティゴールドIIの型番SG-2-LPGのページです。 型番SG-2-LPGに関する仕様情報を記載しております。
容器圧力調整器 セフティゴールドIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
容器圧力調整器 セフティゴールドII
容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくん
容器圧力調整器 セフティゴールド-V てじめくんまもり
ダイヤル式流量調整器 ヒーター付ダイヤルくん(容器用)
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 大容量せつやく君II
アルゴン・炭酸ガス用流量調整器 ヒーター付炭酸ガス用流量調整器
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格21,483円26,522円35,292円38,302円92,446円65,264円
通常出荷日6日目7日目7日目7日目6日目6日目
商品タイプガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器ガス調節器
使用ガスLPG酸素酸素炭酸ガス炭酸ガス炭酸ガス
二次側圧力計(MPa)0.22.52.5---
標準流量(Nm3/h)5(0.5MPaのとき)35(0.8MPaのとき)32(0.8MPaのとき)---
接続一次側W22.5-14山左(取付ねじ)--W22-14山(袋ナット)W22-14W22-14
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました