ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

吹管 S型加熱器

型番:

DA262002
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DA262002の仕様・寸法情報

番丁
S型
使用火口
L-S/L-SK
全長(mm)
620
重量(kg)
0.61
インジェクター
固定
Stock No.
DA262002
仕様
S型加熱器
-
-

型番リスト

表示件数
型番
DA262002
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
49,442円
( 54,386円 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】火口は集中炎タイプでインジェクターは固定の加熱器です。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 全長:620mm
  • 重量:610g

規格表

吹管 S型加熱器 規格表

注意・禁止事項

乾式安全器設置の義務

高圧ガス保安法により、溶接または熱切断用のアセチレンガス消費設備には、逆火防止装置(乾式安全器)の設置が義務づけられています。

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 変形やキズの無い、正常な切断火口を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。

点火と消火(通常は以下の順序で行ってください。)

点火:最初に、燃料ガスバルブを多めに開いて点火し、次に予熱酸素を開いてから火炎の調整を行ってください。
消火:切断酸素⇒予熱酸素⇒燃料ガスの順序でバルブを閉じ、消火してください。

異常時の処置

万一逆火した場合は、すみやかに予熱酸素⇒燃料ガス⇒切断酸素の順序でバルブを閉じてください。また、切断器の中まで逆火がおよんだ場合は、乾燥したエアで内部のススを除去し、吹管を十分冷やすなどの処置を行ってからご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹管 S型加熱器の型番DA262002のページです。 型番DA262002に関する仕様情報を記載しております。
吹管 S型加熱器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹管 S型加熱器
吹管 M型加熱器
吹管 L型加熱器
吹管 A1号溶接器
吹管 A2号溶接器
切断器 中切ゴールドライトII
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格49,442円60,093円121,796円36,313円42,274円17,061円
通常出荷日7日目7日目7日目5日目5日目7日目
番丁S型M型L型バルブ式バルブ式アセチレン
使用火口L-S/L-SKL-M/L-MKL-LA1号火口A2号火口中切火口
全長(mm)6207001600490530395
重量(kg)0.610.882.80.830.930.61
インジェクター固定可変固定---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました