17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が3型番あります。

MKスカーフィング吹管

通常単価(税別)
111,120132,108
税込単価
122,232145,319
通常出荷日:6日目

【仕様】・溶削深さ(mm):2~4・圧力(MPa):酸素/0.7~0.9・MKスカーフィング吹管

未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

番丁

全長

(mm)

重量

(kg)

Stock No.

最小発注数量
1号
890
2
DA291001
1個
2号
1190
2.15
DA291002
1個
3号
1620
2.45
DA291003
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
111,120
( 122,232 )
6日目
114,245
( 125,670 )
6日目
132,108
( 145,319 )
6日目

詳細情報

基本情報

【仕様】
・溶削深さ(mm):2~4
・圧力(MPa):酸素/0.7~0.9
・MKスカーフィング吹管

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

MKスカーフィング吹管のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
MKスカーフィング吹管
パワースカーフィング吹管
吹管 M型加熱器
吹管 A1号溶接器
吹管 L型加熱器
吹管 A2号溶接器
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格111,120-189,11260,09336,313121,79642,274
通常出荷日6日目6日目7日目5日目7日目5日目
溶削深さ(mm)2~42~5----
圧力(MPa)酸素:0.7~0.9酸素:0.9~1.3、燃料ガス:0.06~0.1[使用火口LPG時]、0.08~0.14[使用火口Cガス時]燃料ガス:0.05アセチレン:0.01燃料ガス:0.05アセチレン:0.02
仕様MKスカーフィング吹管パワースカーフィング吹管M型加熱器バルブ式L型加熱器バルブ式
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト