ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

切断器 A切ゴールドライトII

通常単価(税別)
22,234
税込単価
24,457
通常出荷日:7日目

【特長】・安全!計量!コンパクト・ガス導管を独立させた安全な構造の低圧式ガス切断器です・絶妙な重量バラ...

詳細を確認

型番:

AGL-AC
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AGL-ACの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス切断器
火口名
A切火口
番丁
アセチレン
使用火口
A切火口
全長(mm)
477
圧力(MPa)
酸素:0.3、アセチレン:0.02
重量(kg)
0.76
圧力形式
低圧式
Stock No.
DA402001
-
-

型番リスト

表示件数
型番
AGL-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,234
( 24,457 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全!計量!コンパクト
・ガス導管を独立させた安全な構造の低圧式ガス切断器です
・絶妙な重量バランスが繊細な操作を可能にします
・手のフィット感に優れ、現場作業での疲労を軽減します
・厳しい落下テストをクリヤする、高い強度を有しています
・「アポロコック」継手と、逆火防止器「アポロミニタックル」を併用すれば、安全性は更に向上します

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 低圧式
  • JIS 1形2号相当品
  • JWA認定番号8605-120
  • 全長:477mm
  • 重量:760g
使用火口番丁切断板厚
(mm)
圧力(MPa)
酸素アセチレン
A切火口13~150.30.02
215~40
340~80

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

切断器 A切ゴールドライトIIの型番AGL-ACのページです。 型番AGL-ACに関する仕様情報を記載しております。
切断器 A切ゴールドライトIIのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
切断器 A切ゴールドライトII
切断器 中切ゴールドライトII
吹管 A1号溶接器
吹管 A2号溶接器
切断器 A切セフティライト
吹管 中型溶接器ゴールド
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格22,23419,16634,57640,37621,575 -22,438 -
通常出荷日7日目7日目5日目5日目7日目5日目
商品タイプガス切断器ガス切断器ガス溶接器ガス溶接器ガス切断器ガス溶接器
火口名A切火口中切火口A1号火口A2号火口A切火口中溶火口
番丁アセチレンアセチレンバルブ式バルブ式--
使用火口A切火口中切火口A1号火口A2号火口A切火口中溶火口
全長(mm)477395490530486432
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト