ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

吹管 A2号溶接器

通常単価(税別)
42,274円
税込単価
46,501円
通常出荷日:5日目

【特長】・チップミキシング方式の溶接用吹管です・チップミキシング方式の為、逆火しづらく安全です

型番:

A2G-AC
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

A2G-ACの仕様・寸法情報

商品タイプ
ガス溶接器
火口名
A2号火口
番丁
バルブ式
使用火口
A2号火口
全長(mm)
530
圧力(MPa)
アセチレン:0.02
重量(kg)
0.93
圧力形式
低圧式
Stock No.
DA124002
仕様
バルブ式

型番リスト

表示件数
型番
A2G-AC
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
42,274円
( 46,501円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・チップミキシング方式の溶接用吹管です
・チップミキシング方式の為、逆火しづらく安全です

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • JIS A形2号相当品
  • JWA認定番号8605-A20(バルブ式)
  • 全長:530mm
  • 重量:930g
使用火口番丁溶接板厚
(mm)
圧力(MPa)
酸素アセチレン
A2号火口109~120.30.02
1312~150.35
1615~190.4
2019~240.45
2524~350.45

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

吹管 A2号溶接器の型番A2G-ACのページです。 型番A2G-ACに関する仕様情報を記載しております。
吹管 A2号溶接器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
吹管 A2号溶接器
吹管 A1号溶接器
切断器 A切ゴールドライトII
切断器 中切ゴールドライトII
吹管 中型溶接器ゴールド
吹管 大型溶接器ゴールド
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業
通常価格42,274円36,313円20,731円17,061円23,920円 -29,233円 -
通常出荷日5日目5日目7日目7日目5日目6日目
商品タイプガス溶接器ガス溶接器ガス切断器ガス切断器ガス溶接器ガス溶接器
火口名A2号火口A1号火口A切火口中切火口中溶火口大溶火口
番丁バルブ式バルブ式アセチレンアセチレン--
使用火口A2号火口A1号火口A切火口中切火口中溶火口大溶火口
全長(mm)530490477395432645
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました