ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が20型番あります。

500型切断火口

未確定:候補が20型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

火口名

番丁

使用ガス

切断板厚

(mm)

圧力形式

Stock No.

特長1

最小発注数量
502A
0
アセチレン
5~100
中圧式
DB15101-0
ペガサス/スキルカット-100用
1個
502A
4
アセチレン
5~100
中圧式
DB15101-4
ペガサス/スキルカット-100用
1個
502A
5
アセチレン
5~100
中圧式
DB15101-5
ペガサス/スキルカット-100用
1個
502B
0
アセチレン
3~100
中圧式
DB15105-0
ペガサス/スキルカット-100用
1個
502B
1
アセチレン
3~100
中圧式
DB15105-1
ペガサス/スキルカット-100用
1個
502B
2
アセチレン
3~100
中圧式
DB15105-2
ペガサス/スキルカット-100用
1個
502B
3
アセチレン
3~100
中圧式
DB15105-3
ペガサス/スキルカット-100用
1個
502B
4
アセチレン
3~100
中圧式
DB15105-4
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506A
0
LPG
5~100
中圧式
DB15401-0
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506A
1
LPG
5~100
中圧式
DB15401-1
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506A
2
LPG
5~100
中圧式
DB15401-2
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506A
3
LPG
5~100
中圧式
DB15401-3
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506A
4
LPG
5~100
中圧式
DB15401-4
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506A
5
LPG
5~100
中圧式
DB15401-5
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506B
0
LPG
3~100
中圧式
DB15405-0
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506B
1
LPG
3~100
中圧式
DB15405-1
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506B
2
LPG
3~100
中圧式
DB15405-2
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506B
3
LPG
3~100
中圧式
DB15405-3
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506B
4
LPG
3~100
中圧式
DB15405-4
ペガサス/スキルカット-100用
1個
506B
5
LPG
3~100
中圧式
DB15405-5
ペガサス/スキルカット-100用
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,189円
( 4,608円 )
6日目
4,198円
( 4,618円 )
5日目
4,232円
( 4,655円 )
5日目
3,136円
( 3,450円 )
5日目
2,448円
( 2,693円 )
5日目
2,448円
( 2,693円 )
5日目
2,448円
( 2,693円 )
5日目
2,448円
( 2,693円 )
5日目
4,354円
( 4,789円 )
6日目
4,198円
( 4,618円 )
5日目
4,198円
( 4,618円 )
5日目
4,198円
( 4,618円 )
5日目
4,190円
( 4,609円 )
5日目
4,413円
( 4,854円 )
5日目
3,640円
( 4,004円 )
6日目
3,022円
( 3,324円 )
5日目
3,022円
( 3,324円 )
5日目
3,022円
( 3,324円 )
5日目
3,022円
( 3,324円 )
5日目
3,692円
( 4,061円 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ペガサス/スキルカット-100用
・火口末尾A:切断板厚5~100mm
・火口末尾B:切断板厚3~100mm

商品情報

製品特長・仕様

規格表

500型切断火口 規格表

注意・禁止事項

器具の接続と確認

  • 始業前点検として、ご使用開始前に必ず検知液などでガス漏れのない事を確認してください。
  • 同様に器具の各接続部分に対し、検知液などでガス漏れ点検を行ってからご使用ください。
  • 変形やキズの無い、正常な切断火口を正しく取付けてご使用ください。
  • 使用条件にあった圧力の設定を行ってください。
  • 万一不具合のある場合は使用を止め、メーカ指定業者に修理をご依頼ください。
  • 火口の清掃には専用の掃除針をご使用ください。
  • 安全にご使用いただくために、下記の事項を必ずお守りください。
    火口当り部のキズ、及び先端部のノズル、カバーに芯ぶれのない事を確認の上ご使用ください。
    出口孔(予熱酸素孔、切断酸素孔など)が、スパッター等により塞がれていない事をご確認の上ご使用ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

500型切断火口のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
500型切断火口
200型切断火口
100型切断火口
400型切断火口
A型 切断器
A型切断器用火口(アセチレン用)
メーカー小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業小池酸素工業ウィザ(旧:アークランドサカモト)千代田精機
通常価格2,448円-2,065円 -7,422円 -7,583円 -1,532円1,912円
通常出荷日5日目〜6日目〜5日目〜5日目〜4日目1日目
商品タイプガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器用品ガス切断器
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ガス溶断用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト