ツール用品技術窓口

職人作 電工袋2段小型 工具差付

通常単価(税別)
3,513円
税込単価
3,864円
通常出荷日:1日目

【特長】・取り出しやすく見やすい内側構造(底面は白色)。・底部はR型加工でスレ防止。・レザー部分は撥水...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    袋
  • 商品用途
    ツールバッグ
  • 材質(生地)
    ポリエステル、人工レザー
  • 材質(金具)
    スチール
  • 外寸(約) (mm)
    全長230×幅160×奥行160
  • 質量 (g)
    約300
  • カラー
    約300
  • 仕様1
    両サイドDカン付
  • 仕様2
    底部R型加工
  • 用途
    工具等の収納に
  • 仕様3
    レザー補強
  • 仕様4
    工具差付

ご注意

  • 高温になる場所での使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出たら使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため作業前に点検をしてください。

型番:

STC-100
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

STC-100の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
ツールバッグ
材質(生地)
ポリエステル、人工レザー
材質(金具)
スチール
外寸(約)(mm)
全長230×幅160×奥行160
質量(g)
約300
カラー
約300
仕様1
両サイドDカン付
仕様2
底部R型加工
用途
工具等の収納に
仕様3
レザー補強
仕様4
工具差付

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
STC-100
最小発注数量
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,513円
( 3,864円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・取り出しやすく見やすい内側構造(底面は白色)。
・底部はR型加工でスレ防止。
・レザー部分は撥水仕様。

ご注意

  • 高温になる場所での使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。ほつれなどの異常が出たら使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止のため作業前に点検をしてください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

職人作 電工袋2段小型 工具差付の型番STC-100のページです。 型番STC-100に関する仕様情報を記載しております。
職人作 電工袋2段小型 工具差付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
職人作 電工袋2段小型 工具差付
職人作 電工袋2段 工具差付
職人作 電工袋2段
職人作 ツールケース 1丁差し
職人作 スリット式帆布腰袋 黒
職人作 ツールケース 4丁差し
メーカー職人作職人作職人作職人作職人作職人作
通常価格3,513円3,729円3,653円1,519円3,347円2,129円
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ袋袋袋袋袋袋
商品用途ツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグツールバッグ
材質(生地)ポリエステル、人工レザーポリエステル、人工レザーポリエステル、人工レザーポリエステル、樹脂板、人工レザー帆布、スウェードポリエステル、樹脂板、人工レザー
材質(金具)スチールスチールスチールスチールスチールスチール
外寸(約)(mm)全長230×幅160×奥行160全長255×幅185×奥行150全長260×幅185×奥行120全長260×幅85全長295×幅205×奥行120全長260×幅85
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト