ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • 内容量

    ~mm
  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

振り子電波時計

通常単価(税別)
8,409円
税込単価
9,250円
通常出荷日:7日目

クラシカルな振り子電波時計【材質】 プラスチック、ガラス【付属品】 取扱説明書、保証書【機能】 電波時...

詳細を確認

型番:

W-640-BR
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

W-640-BRの仕様・寸法情報

商品タイプ
掛時計(角型)
機能
チャイム / 電波時計
表示
アナログ
詳細タイプ
鹿鳴館D× (ロクメイカン)
色
ブラウン(BR)
サイズ(mm)
473×297×74
JANコード
4952324264018
電池
単3形アルカリ乾電池:2本 単3形マンガン乾電池:2本
重量(g)
1270
内容量
1個

型番リスト

表示件数
型番
W-640-BR

内容量

最小発注数量
1個
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
8,409円
( 9,250円 )
7日目

詳細情報

基本情報

クラシカルな振り子電波時計
【材質】 プラスチック、ガラス
【付属品】 取扱説明書、保証書
【機能】 電波時計、ステップ秒針、夜間秒針停止機能(午前0時2分~午前6時2分)、夜間鳴り止め機能(午後10時~午前5時)、
     音量無段階調節、報時機能(チャイム&ボンボン時打ち)、振り子

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

振り子電波時計の型番W-640-BRのページです。 型番W-640-BRに関する仕様情報を記載しております。
振り子電波時計のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
振り子電波時計
電波時計 スペイシーM463
電波掛時計(ハイブリッド電波時計) ZS□Sシリーズ
電波掛時計 ネクスタイムシリーズ
電波掛時計(32プログラムチャイム付)
電波掛時計 ザラージ タイマークロック
メーカーノア精密シチズン(リズム時計)セイコークロックセイコークロックセイコークロックキングジム
通常価格8,409円25,769円16,871円 -14,794円13,879円10,762円
通常出荷日7日目19日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ掛時計(角型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(丸型)掛時計(角型)
機能チャイム / 電波時計電波時計カレンダー / 温度計 / 湿度計 / 電波時計電波時計カレンダー / チャイム / 電波時計カレンダー / チャイム / 電波時計
表示アナログアナログアナログアナログアナログデジタル
詳細タイプ鹿鳴館D× (ロクメイカン)-----
色ブラウン(BR)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

時計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました