ファクトリーサプライ用品技術窓口
ミスミ
ミスミ 充電式LEDヘッドライト 大光量900lm【1~10個入り】
通常価格(税別):6,480円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
ミスミ LEDペンライト 140lm
通常価格(税別):1,620円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
照明灯/LED ABS樹脂
エスコ
通常価格(税別):4,707円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
スリム & フラット LEDライト(USB電源)
通常価格(税別):3,200円~
通常出荷日:1日目
新潟精機(SK)
LEDライトルーペ LL-10・LL-15
新潟精機(SK)
通常価格(税別):3,309円~
通常出荷日:在庫品1日目
アイリスオーヤマ
LEDハンディライト100/200/500/1300lm ズーム機能付き
アイリスオーヤマ
通常価格(税別):1,309円~
通常出荷日:1日目 ~
エスコ
蓄光テープ
エスコ
通常価格(税別):1,860円~
通常出荷日:1日目
エスコ
AC・DC5-1000V 検電器
エスコ
通常価格(税別):3,750円~
通常出荷日:2日目
ミスミ
静電気防止 チャック付ポリ袋0.06mm
通常価格(税別):3,548円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
点検ミラー(伸縮/LEDライト付)
通常価格(税別):3,730円~
通常出荷日:1日目 ~





| 詳細タイプ | 商品コード | 機能詳細 |
| エアサーチ メルスター | W-602-WH | 電波時計、電子音アラーム、カレンダー表示(アラーム時刻表示切替)、六曜表示、 温度表示(-9.9~+50℃)、湿度表示(20~99%)、12/24時間表示切替、 エアサーチ(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意の環境表示)、 注意マーク点灯をブザーでお知らせ、プログラムチャイム(4個)、置掛両用 |
| ロゼッタ | W-607-BR | 電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、日めくりカレンダー、六曜表示、第何曜日表示、 記念日設定(最大18日)、温度表示(-9.9~+50℃)、湿度表示(20~99%)、 エアサーチ(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意の環境表示)、置掛両用 |
| エアサーチ ブリックス | W-660-LBU | 電波時計、カレンダー表示、六曜表示、温度表示(-9.9~+50℃)、湿度表示(20~99%)、 電子音アラーム、スヌーズ、エアサーチ(快適/インフルエンザ注意/熱中症注意/乾燥注意)、 注意マーク点灯をブザーでお知らせ、12/24時間表示切替、置掛両用 |
【特長】
・時刻を自動で修正する電波時計。
・温度と湿度のバランスからお部屋の環境を表示。
W-660
・注意マーク点灯をブザーでお知らせ。
・設置場所に困らない置き掛け両用。
W-602
・登録した時刻に音でお知らせしてくれるプログラムチャイム機能。
【材質】
・プラスチック。
【付属品】
・取扱説明書、保証書。

セイコークロック
大型液晶電波掛置兼用時計
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

シチズン(リズム時計)
電波置時計 パルデジットワイドDL
5通常価格(税別):4,840円

セイコークロック
SEIKO ハイブリッドソーラー電波掛時計
0通常価格(税別):13,294円

キングジム
テプラPROテープカートリッジ カラータイプ
4.8通常価格(税別):1,224円~

マックス(文具)
チューブマーカー"レタツイン"丸チューブ
4.5通常価格(税別):3,814円~

キングジム
テプラPRO用テープカートリッジ(ロング)
4.5通常価格(税別):7,304円~

アイリスオーヤマ
ラミネートフィルム スタンダードタイプ
0通常価格(税別):2,092円~

トラスコ中山
ワークチェア WC-20
5通常価格(税別):11,509円~

キングジム
キングジム テプラPROテープカートリッジ SS6K-5P
0通常価格(税別):5,472円

マックス(文具)
チューブマーカー レタツイン LM-500シリーズ
0通常価格(税別):79,790円~