ツール用品技術窓口
トラスコ中山
ハンドラッパー
トラスコ中山
通常価格(税別):2,117円~
通常出荷日:在庫品1日目
エスコ
175mm 5本組ハンドラッパーセット
通常価格(税別):8,825円~
通常出荷日:2日目
ツボサン
ハンドラッパー 三角・半丸・平
ツボサン
通常価格(税別):1,986円~
通常出荷日:在庫品1日目
KTC(京都機械工具)
グリスガン用ノズル(スタンダードタイプ)
KTC(京都機械工具)
通常価格(税別):902円~
通常出荷日:1日目 ~
ミスミ
パーツクリーナー MPCL840【12~30個入り】
通常価格(税別):6,166円~
通常出荷日:1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】PTFE耐高温粘着テープ(フィルムタイプ)
通常価格(税別):1,032円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
新明丹【1~10個入り】
ミスミ
通常価格(税別):5,836円~
通常出荷日:在庫品1日目
ミスミ
【エコノミーシリーズ】帯電防止マット
通常価格(税別):23,303円~
通常出荷日:在庫品1日目
ニコルソン
超硬ロータリーバー
ニコルソン
通常価格(税別):1,175円~
通常出荷日:在庫品1日目
新潟精機(SK)
鋼ピンゲージ 単品 AAシリーズ 0.01mmとび
新潟精機(SK)
通常価格(税別):1,086円~
通常出荷日:在庫品1日目

【特長】・硬い研磨材をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性に優れています。・柄に砥...
詳細を確認通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
3,013円 ( 3,314円 ) | 8日目 |
2,348円 ( 2,583円 ) | 8日目 |
2,348円 ( 2,583円 ) | 8日目 |
2,348円 ( 2,583円 ) | 7日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 8日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 8日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 8日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 8日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 8日目 |
2,721円 ( 2,993円 ) | 8日目 |
2,348円 ( 2,583円 ) | 8日目 |
2,348円 ( 2,583円 ) | 8日目 |
2,348円 ( 2,583円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
【特長】
・硬い研磨材をビトリファイドボンドで高温焼結している為、切れ味や耐久性に優れています。
・柄に砥石を貼り付けているので、砥石が折れてしまう事がありません。
・手磨き使用なので、力が入り易い構造になっています。
【用途】
・切削加工用工具の先端の研磨や、構成刃先の除去に使用できます。
・超硬などの硬い工作物のバリ取りや研磨にしようできます。
| 型番 | 用途 | 寸法 | 結合剤 |
|---|---|---|---|
| W-120 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| G-180 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| R-240 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| B-320 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| Y-400 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| G-600 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| B-1000 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| HW-120 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| HG-180 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| HR-240 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| HB-320 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| HY-400 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |
| HG-600 | 切削加工用工具の先端の研磨、構成刃先の除去、超硬のような硬い工作物のバリ取りや研磨 | 全長150L 砥石:45x12x5 | ビトリファイド |


大和製砥所
チェリーダイヤハンドラッパー

トラスコ中山
ハンドラッパー
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

トラスコ中山
ダイヤモンドラッパー(ダイヤ寸法29×10.5mm)
4.7通常価格(税別):1,150円~

クリストンダイヤモンド工業
ダイヤモンドハンドストーン
4通常価格(税別):4,510円~

ツボサン
ハンドラッパー 三角・半丸・平
3.5通常価格(税別):1,986円~

ノリタケ
ダイヤモンドハンドラッパー(SD)
0通常価格(税別):6,854円

ツボサン
鉄工ヤスリ(三角・丸・半丸・平・角)
4.3通常価格(税別):1,100円~

広島鑢製造所
精密ヤスリ LTSSシリーズ
4.5通常価格(税別):4,777円~

ミスミ
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYE 平型丸柄/同形状同粒度5本セット
4.7通常価格(税別):2,780円~

ミスミ
ダイヤモンド電着テーパヤスリDTYL 角柄/同形状同粒度5本セット
4.3通常価格(税別):3,333円~

ツボサン
ダイヤモンドヤスリ Kタイプ(組ヤスリ)
4.2通常価格(税別):2,281円~