17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

WORKMASTER 帆布電工袋

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,482
税込単価
2,730

【特長】・こだわりの職人が選ぶ高品質、丈夫でいち早く手になじむ 内ポケット付き...

詳細情報を確認する
  • 商品タイプ
  • 商品用途
    ツールホルダー
  • 長さ (mm)
    約260
  • 高さ (mm)
    約90
  • 幅 (mm)
    約200
  • 質量 (g)
    約330
  • 材質
    生地:帆布、金具:スチール
  • 仕様
    内ポケット付

ご注意

  • 高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。リベット等の金属類の変形やゆるみ、ほるれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止の為、毎作業前には点検をしてください。用途以外の使用はしないでください。

型番

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    数量:

    絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

    • カラー

    • JANコード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    カラー

    JANコード

    最小発注数量
    4904781084548
    5個
    ネイビー
    4904781084531
    5個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,482
    ( 2,730 )
    1日目
    2,482
    ( 2,730 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】・こだわりの職人が選ぶ高品質、丈夫でいち早く手になじむ 内ポケット付きの帆布電工袋です。

    ご注意

    • 高温になる場所でのご使用はお避けください。また、火気等には近づけないでください。リベット等の金属類の変形やゆるみ、ほるれなどの異常が出ましたら、ご使用を中止してください。落下等の重大な事故につながる恐れがあります。事故防止の為、毎作業前には点検をしてください。用途以外の使用はしないでください。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    WORKMASTER 帆布電工袋のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    WORKMASTER 帆布電工袋
    WORKMASTER 腰袋 3段
    WORKMASTER マルチカップ
    WORKMASTER EVAケース カラビナ付
    WORKMASTER 道具袋 中 WM-C22
    WORKMASTER ツールバッグM WM-2600
    メーカーワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスター
    通常価格2,4821,482673 -4711,9582,105
    通常出荷日1日目1日目1日目〜1日目1日目1日目
    商品タイプ腰ベルト腰ベルト
    商品用途ツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールホルダーツールバッグ
    長さ(mm)約260115-150120350
    高さ(mm)約90242-60430250
    幅(mm)約200220-90240330

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト