ツール用品技術窓口

ツールバケット WM-TB WM-TB101
  • WM-TB102
  • WM-TB101

ツールバケット WM-TB

通常単価(税別)
3,691円
税込単価
4,060円
通常出荷日:1日目

【特長】オクタゴン型とスクエア型の2種あるツールバケットです。【用途】作業工具や道具類の収納に使用でき...

詳細を確認

ご注意

  • 火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖った物を収納する際は必ずカバーを付けてください。バッグが破損するおそれがあります。収納物が破損したりしないよう、バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また、収納した状態でバッグを振りまわしたりしないようにしてください。ほつれ・破れ・破損がないか確認してからご使用ください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。

型番:

WM-TB101
解除
  • この商品は5個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

WM-TB101の仕様・寸法情報

商品タイプ
袋
商品用途
ツールホルダー
長さ(mm)
24
高さ(mm)
23.5
幅(mm)
24
許容スペース(mm)
-
収納スペース(箇所)
工具ホルダーポケット6
材質
本体:ポリエステル、持ち手:ポリエステル、ショルダーベルト:ポリエステル
JANコード
4904781078011
仕様
外周に収納ポケット8箇所、フタ付ポケット2箇所付
付属品
ショルダーベルト
備考
仕切りアタッチメント:マジックテープで取り外し可能
形状
オクタゴン型
-
-

絞り込み条件

  • 長さ(mm)

  • 高さ(mm)

  • 幅(mm)

  • 許容スペース(mm)

  • 収納スペース(箇所)

  • 材質

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
WM-TB101WM-TB101

長さ

(mm)

高さ

(mm)

幅

(mm)

許容スペース

(mm)

収納スペース

(箇所)

材質

JANコード

仕様

備考

形状

最小発注数量
24
23.5
24
-
工具ホルダーポケット6
本体:ポリエステル、持ち手:ポリエステル、ショルダーベルト:ポリエステル
4904781078011
外周に収納ポケット8箇所、フタ付ポケット2箇所付
仕切りアタッチメント:マジックテープで取り外し可能
オクタゴン型
5個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,691円
( 4,060円 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
オクタゴン型とスクエア型の2種あるツールバケットです。
【用途】
作業工具や道具類の収納に使用できます。

ご注意

  • 火気に近づけないでください。変形や破損の原因になります。水をためるなどの使用はしないでください。刃物や先の尖った物を収納する際は必ずカバーを付けてください。バッグが破損するおそれがあります。収納物が破損したりしないよう、バッグの中で安定した状態で収納してください。かたよって収納すると底が抜ける可能性があります。また、収納した状態でバッグを振りまわしたりしないようにしてください。ほつれ・破れ・破損がないか確認してからご使用ください。思わぬ事故を引き起こす恐れがあります。汚れは水または中性洗剤を含んだ布などで拭き取ってください。薬品は使用しないでください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ツールバケット WM-TBの型番WM-TB101のページです。 型番WM-TB101に関する仕様情報を記載しております。
ツールバケット WM-TBのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツールバケット WM-TB
ツールバッグ蓋付 WM-TB103
WORKMASTER 新案のみ巻 WM-C24
トロリーバッグ 伸縮式ハンドル キャスター付 WM-5000
WORKMASTER 帆布釘袋
WORKMASTER マルチカップ
メーカーワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスターワークマスター
通常価格3,691円6,102円1,384円14,114円1,284円 -1,003円
通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目3日目
商品タイプ袋袋袋袋袋腰ベルト
商品用途ツールホルダーツールバッグツールホルダーキャリーバッグツールホルダーツールホルダー
付属品ショルダーベルトショルダーベルトひも付収納ハンドル、キャスター付ひも付カラビナ付、ベルト通し付
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました