17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

リバーシブルマルチマット

通常単価(税別)
2,096
税込単価
2,306
通常出荷日:2日目

【特長】・裏と表の柄が異なる為、万が一汚しても裏返して使用できます【用途】・運搬時の荷物保護・作業時の...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    疲労軽減マット
  • サイズ
    約90×180cm
  • 商品幅 (mm)
    900
  • 商品高さ (mm)
    1800
  • 商品奥行き (mm)
    12
  • JANコード
    4977292999571
  • 材質
    生地:ポリエステル、中綿:ポリエステル・再生綿
  • 注意事項
    使用用途以外のご使用方法はお止めください
  • 商品重量 (g)
    14490

型番:

SCMR-918RB
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

SCMR-918RBの仕様・寸法情報

商品タイプ
疲労軽減マット
サイズ
約90×180cm
商品幅(mm)
900
商品高さ(mm)
1800
商品奥行き(mm)
12
JANコード
4977292999571
材質
生地:ポリエステル、中綿:ポリエステル・再生綿
注意事項
使用用途以外のご使用方法はお止めください
商品重量(g)
14490
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
SCMR-918RB
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,096
( 2,306 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・裏と表の柄が異なる為、万が一汚しても裏返して使用できます
【用途】
・運搬時の荷物保護・作業時のキズ防止など

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リバーシブルマルチマットの型番SCMR-918RBのページです。 型番SCMR-918RBに関する仕様情報を記載しております。
リバーシブルマルチマットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リバーシブルマルチマット
養生クッションマット SCMシリーズ
NS養生クッションマット
NEW止まるんです D
足腰マット 穴なし
エコ不織布マット(シートタイプ)
メーカーSK-11SK-11SK-11カーボーイカーボーイテラモト
通常価格2,0961,071 -1,613 -587 -5,573 -2,258 -
通常出荷日2日目2日目2日目在庫品1日目〜1日目1日目
商品タイプ疲労軽減マット疲労軽減マットノンスリップマットノンスリップマット疲労軽減マット吸油・吸水マット
サイズ約90×180cm-----
商品幅(mm)900-----
商品高さ(mm)18006.66.6---
商品奥行き(mm)12-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

屋内用マットカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました