17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

空気工具専用油 4977292440998 4977292440998

空気工具専用油 4977292440998

通常単価(税別)
937
税込単価
1,031
通常出荷日:3日目

【特長】・エアーツールのメンテナンスの必需品です。

  • JANコード
    4977292440998
  • 内容量
    1本(100mL)

型番:

4977292440998
解除
  • この商品は3個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

4977292440998の仕様・寸法情報

JANコード
4977292440998
内容量
1本(100mL)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
4977292440998

内容量

最小発注数量
1本(100mL)
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
937
( 1,031 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・エアーツールのメンテナンスの必需品です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

空気工具専用油 4977292440998の型番4977292440998のページです。 型番4977292440998に関する仕様情報を記載しております。
空気工具専用油 4977292440998のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
空気工具専用油 4977292440998
潤滑剤 G-01
速乾性フッ素潤滑剤 LOCK
モリブデングリース(耐熱グリス)
メーカーSK-11デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアルファインケミカルジャパン呉工業
通常価格9374,6443,706684
通常出荷日3日目1日目4日目1日目
JANコード4977292440998---
内容量1本(100mL)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

潤滑剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました