17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

エアーインパクトレンチ SIW-1600EX

エアーインパクトレンチ

通常単価(税別)
14,235円
税込単価
15,659円
通常出荷日:3日目

【特長】・軽量・コンパクト・高耐久のインパクトレンチです。

  • 最大締付トルク (N・m)
    330
  • ソケット差込角 (mm)
    12.7
  • 能力ボルト径 (mmφ)
    16
  • 空気消費量 (m³/min)
    0.4
  • JANコード
    4977292430043
  • 商品幅 (mm)
    165
  • 商品高さ (mm)
    185
  • 商品奥行き (mm)
    57
  • 質量 (g)
    1600

型番:

SIW-1600EX
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SIW-1600EXの仕様・寸法情報

最大締付トルク(N・m)
330
ソケット差込角(mm)
12.7
能力ボルト径(mmφ)
16
空気消費量(m³/min)
0.4
JANコード
4977292430043
商品幅(mm)
165
商品高さ(mm)
185
商品奥行き(mm)
57
質量(g)
1600
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SIW-1600EX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
14,235円
( 15,659円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量・コンパクト・高耐久のインパクトレンチです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

エアーインパクトレンチの型番SIW-1600EXのページです。 型番SIW-1600EXに関する仕様情報を記載しております。
エアーインパクトレンチのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ GT-2000P
エアーインパクトレンチ No.GT-1600P
19mm角エアーインパクトレンチ
エアーインパクトレンチ No.GT-1400P
エアーインパクトレンチ GT-P14W
メーカーSK-11ベッセルベッセルベッセルベッセルベッセル
通常価格14,235円44,899円34,585円67,859円31,846円44,697円
通常出荷日3日目1日目1日目1日目1日目1日目
最大締付トルク(N・m)330460.9308.9900294.1382.5
ソケット差込角(mm)12.71912.71912.712.7
能力ボルト径(mmφ)1616~2014~162512~1412~16
空気消費量(m³/min)0.40.450.361.30.350.47
JANコード4977292430043-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

インパクトレンチ(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
ミスミリモートサポート