17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

電工ニッパ
  • DVC-N175P
  • DVC-N200P
  • DVC-N200T

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

電工ニッパ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

DVC-N175P

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・シャープな切れ味と耐久性を持ち合わせたハイブリッド刃設計です。

ご注意

  • 刃が鋭利なため、こじるような使い方や鋼線・ピアノ線の切断はしないでください刃が破損する恐れがあります

指定中の仕様・寸法情報

呼び寸法
175
銅線切断能力(mm)
3
VA線(VVF)切断能力(mm)
2.0×3
本体材質
クロームバナジウム鋼
グリップ種類
塩化ビニール
JANコード
4977292234344
全長(mm)
186
重量(g)
240
幅(mm)
51
奥行き(mm)
13
切断能力(mm)
軟鉄線:径2.0
仕様
熱処理:無酸化焼入れ+高周波焼き入れHRC60~64、刃部形状:ラウンド刃

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト