17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が2型番あります。
  • 先端サイズ・プラス(+)

  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

ガルボールG差替えドライバー

ガルボールG差替えドライバー
  • SGB-510D
  • SGB-520Z
通常単価(税別)
684円~712円
税込単価
752円~783円
通常出荷日:3日目

【特長】・本格締付のプロ仕様です。・これ1本で色んなネジを回せるドライバーです。

未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

型番リスト

表示件数

先端サイズ・プラス(+)

JANコード

重量

(g)

最小発注数量
No.1 / No.2 / No.3
4977292204149
101
1個
No.2
4977292204156
108
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
712円
( 783円 )
3日目
684円
( 752円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・本格締付のプロ仕様です。
・これ1本で色んなネジを回せるドライバーです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ガルボールG差替えドライバーのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
車載工具として
5
満足度:5.0
軸を抜けば収納性に優れるので車載用に購入しました。グリップの形状からしてどちらかというと電工用のドライバーですが、元の貧...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ガルボールG差替えドライバー
ボールグリップ差替ドライバー 220W-62
クッションスタビー 差替ドライバー 270BW-62
差替式ドライバーセット(BOX)
ベビードライバー(プラス・マイナス)
幅広ドライバー D-20
メーカーSK-11ベッセルベッセルPBスイスツールズKTC(京都機械工具)平井工具
通常価格684円-849円873円5,490円504円1,099円
通常出荷日3日目2日目2日目1日目3日目2日目
先端形状プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)プラス(+) / マイナス(-)マイナス(-)マイナス(-)
先端サイズ・マイナス(-)刃幅(mm)6664 / 5.5 / 6.52.518
グリップ材質硬質プラスチックソフト樹脂・ゴムソフト樹脂・ゴム-硬質プラスチック硬質プラスチック
差替式○○○○--
軸長(mm)13511045207575
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

グリップドライバーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト