17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

鳶レベル-2

通常単価(税別)
2,741円~3,162円
税込単価
3,015円~3,478円
通常出荷日:3日目

【特長】・鳶職人専用シャックル付小型レベルです。

  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    120
  • 高さ (mm)
    43
  • 厚み (mm)
    11
  • 商品重量 (g)
    87.5
  • 精度 (mm/1m)
    ±1=0.0573度以内
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286度
  • 注意事項1
    超強力磁石付ですので、電子機器等に近づけないでください
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

色

JANコード

カラー

最小発注数量
-
4977292123242
カーボンG
1個
赤
4977292123235
カーボンレッド
1個
灰
4977292123211
迷彩グレー
1個
緑
4977292123228
迷彩グリーン
1個
-
4977292123266
ゴールド
1個
赤
4977292123259
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,162円
( 3,478円 )
3日目
2,741円
( 3,015円 )
3日目
3,162円
( 3,478円 )
3日目
3,162円
( 3,478円 )
3日目
3,162円
( 3,478円 )
3日目
3,162円
( 3,478円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・鳶職人専用シャックル付小型レベルです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

鳶レベル-2のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
鳶レベル-2
D-クリスタルレベル
ミニレベル鳶用
トビレベル-2 (水平器)
ハンディーレベル-2
デジタル水準器レベルニックDL-S2W
メーカーSK-11SK-11SK-11エビスエビス新潟精機(SK)
通常価格2,741円-2,320円2,769円3,095円 -1,408円 -358,353円 -
通常出荷日3日目3日目3日目1日目在庫品1日目〜2日目〜
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器デジタル水平器
長さ(mm)12050-120100173
高さ(mm)4395120434659(アンテナ頂点まで)
厚み(mm)1112161620147
商品重量(g)87.53890---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト