17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

D-クリスタルレベル DVC-CL

D-クリスタルレベル

通常単価(税別)
2,320円
税込単価
2,552円
通常出荷日:3日目

【特長】・スイッチボックスの用水平器です。

  • 商品タイプ
    水平器
  • 長さ (mm)
    50
  • 高さ (mm)
    95
  • 厚み (mm)
    12
  • 商品重量 (g)
    38
  • 精度 (mm/1m)
    ±2.50=±0.1432度以内
  • 感度
    0.50mm/m=0.0286度
  • JANコード
    4977292123068
  • 仕様1
    マグネット付き、ストラップ取付穴付
  • 材質本体
    アクリル樹脂
  • 材質
    枠部分:アルミ

型番:

DVC-CL
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

DVC-CLの仕様・寸法情報

商品タイプ
水平器
長さ(mm)
50
高さ(mm)
95
厚み(mm)
12
商品重量(g)
38
精度(mm/1m)
±2.50=±0.1432度以内
感度
0.50mm/m=0.0286度
JANコード
4977292123068
仕様1
マグネット付き、ストラップ取付穴付
材質本体
アクリル樹脂
材質
枠部分:アルミ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
DVC-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,320円
( 2,552円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・スイッチボックスの用水平器です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

D-クリスタルレベルの型番DVC-CLのページです。 型番DVC-CLに関する仕様情報を記載しております。
D-クリスタルレベルのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
D-クリスタルレベル
鳶レベル-2
ポケットレベル
カードレベル
ディレクターレベル
キーホルダーレベル
メーカーSK-11SK-11エビスエビスエビスエビス
通常価格2,320円2,741円 -1,192円1,163円 -2,603円 -904円 -
通常出荷日3日目3日目1日目1日目1日目1日目
商品タイプ水平器水平器水平器水平器水平器水平器
長さ(mm)501201008622047
高さ(mm)954325544615
厚み(mm)1211175.52015
商品重量(g)3887.5----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

水平器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました