17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デバイスコンベックス SDV-2555GJ
  • SDV-2555AS
  • SDV-2555GJ

デバイスコンベックス

通常単価(税別)
2,011円
税込単価
2,212円
通常出荷日:3日目

【特長】・衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。

  • 長さ (m)
    5.5
  • テープ幅 (mm)
    25
  • 規格
    JIS1級
  • 商品種類
    本体
  • 仕様1
    メートル目盛
  • 材質
    カバー:ABS、テープ:鉄
  • カラー
    ブルー

型番:

SDV-2555GJ
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

SDV-2555GJの仕様・寸法情報

長さ(m)
5.5
テープ幅(mm)
25
規格
JIS1級
商品種類
本体
商品幅(mm)
70
商品高さ(mm)
70
商品奥行き(mm)
52.4
JANコード
4977292121750
仕様1
メートル目盛
材質
カバー:ABS、テープ:鉄
カラー
ブルー
商品重量(g)
311

絞り込み条件

  • 商品幅(mm)

  • 商品高さ(mm)

  • 商品奥行き(mm)

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 3日以内

型番リスト

表示件数
型番
SDV-2555GJ

商品幅

(mm)

商品高さ

(mm)

商品奥行き

(mm)

JANコード

商品重量

(g)

最小発注数量
70
70
52.4
4977292121750
311
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,011円
( 2,212円 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強いゴムジャケットカバー付きコンベックスです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

デバイスコンベックスの型番SDV-2555GJのページです。 型番SDV-2555GJに関する仕様情報を記載しております。
デバイスコンベックスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デバイスコンベックス
カラーロック ゴムジャケット
レッドロック19 SRL-1955-G
パネル2×4ネオロック25巾
テーラーメジャー
ミニメジャー“スリム”
メーカーSK-11SK-11SK-11ムラテックKDS原度器原度器
通常価格2,011円1,519円1,371円3,895円1,137円1,116円
通常出荷日3日目3日目3日目2日目1日目〜1日目
長さ(m)5.55.55.57.51.53.5
テープ幅(mm)25251925156
規格JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級JIS1級
商品種類本体本体本体本体本体本体
仕様1メートル目盛JIS1級目盛、メートル目盛JIS1級目盛、メートル目盛、ディスプレイボックス入り---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コンベックスカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました