ツール用品技術窓口

確定しました

  • 内容量

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

AQUACARE 錆落しクリーナー 原液 500ml

AQUACARE 錆落しクリーナー 原液 500ml 156273
通常単価(税別)
1,226
税込単価
1,349
通常出荷日:4日目

【特長】・リンゴや大豆を原料とした植物性の錆び落としクリーナーです。・植物の酸の力でさび、カルシウム、...

詳細を確認
  • 天然素材を原料としているため、まれに変色や微粒子の沈殿がありますが、商品の性能や安全性に問題はありません。

型番:

156273
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

156273の仕様・寸法情報

商品タイプ
液状タイプ
縦(mm)
66
横(mm)
66
高さ(mm)
188
質量(g)
558
パッケージサイズ(縦)(mm)
65
パッケージサイズ(横)(mm)
65
パッケージサイズ(高さ)(mm)
190
パッケージ質量(g)
558
内容量
500ml

型番リスト

表示件数
型番
156273

内容量

最小発注数量
500ml
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,226
( 1,349 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・リンゴや大豆を原料とした植物性の錆び落としクリーナーです。
・植物の酸の力でさび、カルシウム、スケールなどの無機物の汚れを安全に洗浄します。
【用途】
・サビ落とし
【仕様】
・成分:乳酸、ラウリルグルコシド、クエン酸、トール酸

ご注意

  • 天然素材を原料としているため、まれに変色や微粒子の沈殿がありますが、商品の性能や安全性に問題はありません。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

AQUACARE 錆落しクリーナー 原液 500mlの型番156273のページです。 型番156273に関する仕様情報を記載しております。
AQUACARE 錆落しクリーナー 原液 500mlのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
AQUACARE 錆落しクリーナー 原液 500ml
ニューシトラスクリーン ハンドクリーナー
油汚れ用ハンドクリーナー スクラビンクリア
手洗い用液状ソープ ワンタッチクリーナーES
Mハンドクリーナー PRO/CORN ポンプ付ボトル/詰め替え
メカハンドソープA
メーカーアクアケア呉工業サラヤ横浜油脂工業ミドリ安全日本メカケミカル
通常価格1,226828 -11,9548,250 -2,051 -17,762
通常出荷日4日目1日目1日目4日目1日目5日目
商品タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ液状タイプ
縦(mm)66-----
横(mm)66-----
高さ(mm)188-----
質量(g)558-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

石鹸・ハンドクリーナーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました