17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ジョイント FJ47

通常単価(税別)
11,22223,780
税込単価
12,34426,158
通常出荷日:2日目~3日目

【特長】・圧力配管用の継手です・各種サイズ及び用途に応じ組み合わせ、使い分けられます

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。パッキンは付属しておりませんので、別途お買い求めください。
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

接続形式FJ47 ユニオンメスジョイント×JISフランジ
最高使用圧力(Mpa)FJ47:鉄製/ステンレス製(フランジによる)
使用流体温度-5~80℃(但し、凍結なきこと)
接液部材質鉄製 FJ47 SGD、S25C
ステンレス製 SUS316
外装鉄製 Niメッキ
ステンレス製 生地

規格表

ユニオン式フランジジョイント(メスネジG3/8)

ジョイント FJ47 ユニオン式フランジジョイント(メスネジG3/8)規格表

ユニオン式フランジジョイント(メスネジG1/2)

ジョイント FJ47 ユニオン式フランジジョイント(メスネジG1/2)規格表

外形図

メスネジG3/8
メスネジG1/2
ジョイント FJ47 メスネジG3/8外形図
ジョイント FJ47 メスネジG1/2外形図

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-5~80℃です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 取付ねじ(d1×d2)

  • フランジ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

取付ねじ(d1×d2)

フランジ

製品概要

最小発注数量
G3/8×G3/8B
-
ジョイント FJ47-332
1個
メスネジG3/8
JIS 10K 16K 15A RF
ジョイント FJ47-343
1個
メスネジG3/8
JIS 10K 16K 20A RF
ジョイント FJ47-363
1個
メスネジG1/2
JIS 10K 16K 15A RF
ジョイント FJ47-443
1個
メスネジG1/2
JIS 10K 16K 20A RF
ジョイント FJ47-463
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,222
( 12,344 )
3日目
23,780
( 26,158 )
2日目
23,780
( 26,158 )
3日目
23,780
( 26,158 )
3日目
23,780
( 26,158 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・圧力配管用の継手です
・各種サイズ及び用途に応じ組み合わせ、使い分けられます

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。パッキンは付属しておりませんので、別途お買い求めください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ジョイント FJ47のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ジョイント FJ47
ゲージバルブ FV15
ダンプナ FD30
デジタル圧力チェッカ GC66
微圧計(75Φ) GL19
微圧計(64Φ) GL17
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格11,222-46,26047,683 -32,150 -16,05914,942
通常出荷日2日目〜2日目〜3日目2日目〜2日目〜在庫品1日目〜
商品タイプ圧力計配管用継手バルブバルブ汎用圧力計微圧計微圧計
用途その他その他その他気体または液体の定圧力測定その他その他
材質ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS316)樹脂
モデルNOFJ47FV15FD30GC66GL19GL17
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング