17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタル微差圧計 GC32

通常単価(税別)
29,00031,000
税込単価
31,90034,100
通常出荷日:在庫品1日目~3日目一部当日出荷可能

【特長】・幅の広い差圧レンジ・スイッチ機能・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    差圧計
  • 用途
    その他
  • モデルNO
    GC32
  • コンパレータ出力
    NPN
  • 出力
    アナログ

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。
未確定 13 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

小形(24×48mmサイズ)ボディで、多彩な機能と気体の微差圧を高感度に検知できます。

  • 13種類の豊富な差圧レンジ
  • 許容最大圧力:50kPa (全レンジ)
  • コンパクトでも見やすい表示と優れた操作性
差圧レンジ単位別表示最大桁精度温度係数
PakPa差圧表示アナログ出力ゼロ点スパン
0~50Pa±50Pa50.0(±50.0)-±(1.5%F.S.+1digit)±1.5%F.S.±0.15%F.S./℃±0.15%F.S./℃
0~100Pa±100Pa100.0(±100.0)-
0~200Pa-200-
-±200Pa(±200)-±0.10%F.S./℃
0~500Pa±500Pa500(±500)-
0~1kPa--1.000
-±1kPa-(±1.00)±(1.0%F.S.+1digit)±1.0%F.S.
0~2kPa±2kPa-2.00(±2.00)
0~5kPa--5.00

※表示最大桁の( )内は、±表示の場合。
※±表示の差圧レンジにおいて、高圧側(H)が低圧側(L) より低い場合にマイナス(-)表示になります。

コネクタNo.結線備考
コネクタ11電源(+)-
2オープンコレクタ出力(OUT1)NPN/ PNP
3オープンコレクタ出力(OUT2)
4電源(- )-
コネクタ21N.C.コネクタ1 未使用時は電源(+)
2アナログ出力(+)1~5V  DC/4~20mA DC
3アナログ出力(-)コネクタ1 未使用時は電源(-)と共通

使用方法・使用事例

取付は、振動の少ない場所、直射日光のあたらない場所、湿気・塵埃の少ない場所、油・水等がかからない場所を選定して下さい。また、圧力導入口の一方を大気開放で使用する場合は、大気開放側の圧力が変動する場所(風が直接当たる場所等)は避けてください。そのような場所に取り付ける場合は、大気開放側を圧力変動のない場所まで、ビニルチューブ等で延長する等の考慮をして下さい。本器を取付る前には必ず静電気の除去を行ってください。

パネルマウント

本器をパネルカット穴の表側より挿入し本器のツメで固定して下さい。その時、パネル面との隙間が最小になるまで押込んで固定して下さい。

配管

ビニルチューブ等を取り付ける場合は、本器を抑えるようにし、本器圧力導入口及び本器樹脂部に過大な力が加わらないように注意しながら、奥までしっかり差し込んで下さい。また、配管後、配管したビニルチューブ等により本器に不要な力が加わらないよう注意して下さい。

配線

各端子は定格を超えないように注意して下さい。
ケーブルを取り付ける場合は、本器を抑えるようにし、本器コネクタ及び本器樹脂部に過大な力が加わらないように注意して下さい。また、配線後、配線したケーブルにより本器に不要な力が加わらないように注意して下さい。

結線

コネクタの結線は以下のようになっています。接続を確認の上、電源を投入して下さい。また、ヒートラン時間として電源投入後15分以上経過させ、安定した状態になってからゼロ点調整や計測を行なって下さい。
(コネクタ1)
・ 1-1………電源(+)、 COM(PNPオープンコレクタ選択時)
・ 1-2………オープンコレクタ出力OUT1
・ 1-3………オープンコレクタ出力OUT2
・ 1-4………電源(-)、COM(NPNオープンコレクタ選択時)
(コネクタ2)
・2-1………電源(+)
・2-2………アナログ出力(+)
・2-3………電源(-)、アナログ出力(-)
尚、コネクタ1と2に電源(+)がありますが、本器内部で接続されていますので、接続する場合は、必ずどちらか一方のみとして下さい。

内部形式

出力形式は、コンパレータ出力として、NPNオープンコレクタ又は、PNPオープンコレクタ(工場出荷時選択)、アナログ出力として、1~5V DCの電圧出力又は、4~20mA DCの電流出力(工場出荷時選択)を搭載しています。

注意・禁止事項

【警告】
取扱を誤った場合、使用者が死亡又は重傷を負う可能性が想定される内容を示します。

【注意】
取扱を誤った場合、使用者が障害を負う危険が想定される内容及び物的損害のみの発生が想定される内容を示します。

【警告】

1. 許容最大圧力以上の圧力を加えないで下さい。圧力エレメントが破損又は破壊し、けがや周囲を破壊する原因となります。
2. 指定外の電源で使用すると、火災や感電の原因となります。
3. 過大な荷重振動・衝撃を与えないで下さい。製品が破損又は破裂し、測定体が流出することにより、けがや周囲を破壊する原因となります。
4. 本器は防爆構造ではありません。引火・爆発の起因となるような可燃性のガスや液体の存在する恐れのある危険場所には使用しないで下さい。
5. 結線は結線銘版又は取扱説明書の結線要領に従って、正しく行って下さい。誤って結線されますと、障害や火災の原因となることがあります。
6. 使用温度範囲内でご使用下さい。使用温度範囲外で使用されますと製品が故障又は破損し、けがや周囲を破壊する原因となります。
7. 取付は、取扱説明書の取付要領に従って確実に行って下さい。
8. 製品自体の分解改造、及び新たな機能付加による改造は行わないで下さい。尚、修理は長野計器社にご相談下さい。
9. スイッチ類は取扱説明書の操作方法に従って、確実に行って下さい。誤った操作は誤動作の原因となることがあります。
10. 精密な電子計器ですので、ノイズ源となるものからはできるだけ遠ざけて下さい。また、本器へ供給する電源もノイズフィルタ等により、ノイズを取り除いて下さい。
11. メーカが指定しない方法で本器を使用すると、本器が備える保護機能が損なわれる可能性があります。
※本製品の故障や誤動作が直接人命を脅かしたり、人体に危害を及ぼす恐れのある場合は、使用しないで下さい。

現象推定原因処置
表示されない結線に誤りがありませんか
電源電圧は正しいですか
接続要領に従い、正しく結線して下さい。
出力されない
圧力を印加しても表示値及び出力の変化がない継手部分から圧力が漏れていませんか取付要領に従い、正しく配管し て下さい。
印加圧力が小さすぎませんか印加圧力と製品レンジを確認し、印加圧力にあった製品レンジの圧力計をご使用下さい。
印加された圧力に対して、表示値及び出力の誤差が大きい配管内に異物が付着していませんか配管を交換下さい。
ゼロ点ズレが起きていませんか「ゼロ調整モード」の項に従い、オフセット調整又はオフセット調整値のリセットを行って下さい。
スケーリング表示を設定していませんか
圧力表示になっていますか
「機能設定モード」の項に従い、“表示の選択”で圧力表示を選択するか、スケーリング表示で 設定の確認を行って下さい。
アナログスケーリングを設定していませんか「機能設定モード」の項に従い、アナログスケーリングで設定の確認を行って下さい。
コンパレータの設定は正しいですか「機能設定モード」の項に従い、“コンパレータ動作の選択”と、「コンパレータ設定モード」の項に従い、コンパレータ動作点及びディレー時間、それぞれの設定値の確認を行って下さい。

よくあるご質問(FAQ)

Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-10~50℃です。

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 精度

  • 差圧レンジ

  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内
    • 3日以内

型番リスト

表示件数

精度

差圧レンジ

製品概要

最小発注数量
±(1.5%F.S.+1digit)
±100Pa
デジタル微差圧計 GC32-321×±100Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
0~100Pa
デジタル微差圧計 GC32-321×100Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
±1kPa
デジタル微差圧計 GC32-321×±1kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
0~1kPa
デジタル微差圧計 GC32-321×1kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
±200Pa
デジタル微差圧計 GC32-321×±200Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
0~200Pa
デジタル微差圧計 GC32-321×200Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
±2kPa
デジタル微差圧計 GC32-321×±2kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
0~2kPa
デジタル微差圧計 GC32-321×2kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
±50Pa
デジタル微差圧計 GC32-321×±50Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
±500Pa
デジタル微差圧計 GC32-321×±500Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
0~50Pa
デジタル微差圧計 GC32-321×50Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.5%F.S.+1digit)
0~500Pa
デジタル微差圧計 GC32-321×500Pa アナログ出力4~20mA DC
1個
±(1.0%F.S.+1digit)
0~5kPa
デジタル微差圧計 GC32-321×5kPa アナログ出力4~20mA DC
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
31,000
( 34,100 )
3日目
31,000
( 34,100 )
2日目
31,000
( 34,100 )
3日目
29,000
( 31,900 )
2日目
31,000
( 34,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,000
( 34,100 )
2日目
31,000
( 34,100 )
2日目
29,000
( 31,900 )
2日目
31,000
( 34,100 )
2日目
31,000
( 34,100 )
2日目
31,000
( 34,100 )
在庫品1日目当日出荷可能
31,000
( 34,100 )
2日目
29,000
( 31,900 )
在庫品1日目当日出荷可能

詳細情報

基本情報

【特長】
・幅の広い差圧レンジ
・スイッチ機能
・ループチェック、表示・アナログ出力スケーリング、フィルタ、キーロック、ホールド、ゼロ調機能、大型LED表示

ご注意

  • 商品画像は代表画像です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタル微差圧計 GC32のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
差圧測定に使用
3
満足度:3.0
ご注意ください。 別途、GC32用電源・出力ケーブル 2mが必要です。
0人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q校正証明書など証明書の発行は可能ですか?
A
該当商品の証明書発行可否を確認したのち、発行可能であれば必要な手続きを行いますので商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください。
Q購入済み圧力計の校正証明書などの発行は可能ですか?
A
校正証明書などの発行は圧力計のご注文時にご依頼いただく必要があります。ご購入後の発行は可能ですがお手元の商品の回収と、都度価格と納期のお見積りが必要です。ご希望の場合は商品ページの画面右上にある「技術窓口」をクリックしてお問い合わせください(一部校正不可の機種もあります)。
Q検査済印がありません。
A
当該メーカーにおいて検査済印は付いておりません。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタル微差圧計 GC32
小形デジタル圧力計 GC31
デジタル微差圧計 GC62
小形デジタル微差圧計 GC30
デジタル差圧計 GC55
GC32用電源・出力ケーブル 2m
メーカー長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器長野計器
通常価格29,000-22,375 -39,876 -31,452 -62,5112,222
通常出荷日在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目
商品タイプ差圧計小型圧力計差圧計差圧計差圧計-
用途その他気体または液体の定圧力測定その他-気体または液体の定圧力測定その他
モデルNOGC32-GC62GC30GC55GC32
コンパレータ出力NPNNPN-NPN-NPN
出力アナログ-----

圧力計カテゴリの売れ筋ランキング