ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
長野計器 小形デジタル微差圧計 GC30 |
|
山本電機製作所 エッジワイズ型微差圧計 マノスターゲージ (横目盛形) |
|
山本電機製作所 マノスターゲージ 汎用形 微差圧計 |


本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、
また、微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。
・ダイアフラムはヒステリシスの小さいシリコーンゴムを採用しました。
・拡大機構及び変位伝達機構には、特殊リンク方式を採用して、耐振性・耐久性が高くなりました。
・オーバー差圧時でも可動部に損傷を与えない、安全機構になっています。
・前面よりゼロ調ができます。
・小形・軽量です。
メモリ一覧
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
|---|---|
| 0~50Pa | 5Pa |
| 0~0.05kPa | 0.005kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~100Pa | 10Pa |
| 0~0.1kPa | 0.01kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~200Pa | 10Pa |
| 0~0.2kPa | 0.01kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~300Pa | 20Pa |
| 0~0.3kPa | 0.02kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~500Pa | 50Pa |
| 0~0.5kPa | 0.05kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
|---|---|
| 0~1kPa | 0.1kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~2kPa | 0.1kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~3kPa | 0.2kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~5kPa | 0.5kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 0~10kPa | 1kPa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 50~0~50Pa | 10Pa |
| 差圧レンジ | 最小目盛 |
| 100~0~100Pa | 10Pa |
| 予想されるトラブル | 確認事項 | 原因 | 対策 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 応答速度が遅い | 計器への導圧配管の長さ及び内径 | 導圧配管が長すぎるまたは細すぎる | 導圧配管を短くすると共に太い配管とする | - |
| 計器への導圧配管の詰まり | 導入配管の詰まり | フィルタを設置するか配管を太くする | - | |
| 示度誤差が大きい | ライン圧力の確認 | 急激な圧力変動により過差圧が加わり変形など異常が発生 | 絞り等を設置し急激な圧力変動が計器に加わるのを防止する | - |
| 指針の動きの確認 (指針が激しく振れていないかどうか) | 脈動圧力が激しすぎる | 絞りの設置 | オリフィスの差圧測定では激しい脈動圧力が発生します | |
| 振動の有無 | 激しい振動によって内機の歯車が摩耗 | 取付場所を変更するまたは取付場所の振動を低減させる | - | |
| 測定流体の性状 | 粉体などガス以外に異物を多く含んだ測定流体は計器作動不良を引き起こします | 他の形式の差圧計を検討する | 異物を含む測定流体の計測は多くの場合困難です | |
| 測定流体の漏洩 | 使用温度及ぴ測定流体の腐食性の確認 | 使用温度範囲を超えているまたは測定流体によってシール部分が損傷を受ける | 取付場所を変えるか配管等による放熱を考慮する接ガス部材質と測定流体の適合性を検討し本器で不可の場合は他の差圧計を検討する | 本器の内部には多くの材質の部品が使用されておりまた測定流体が直接ケース内に導入されることから測定流体には制限が生じます |
| 受圧部の腐食程度 | 測定流体による受圧部の腐食 | 他の形式の差圧計を使用 | - |
Q:使用温度範囲は何度ですか。
A:-20~60℃です。
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
11,522円 ( 12,674円 ) | 2日目 |
11,522円 ( 12,674円 ) | 2日目 |
11,522円 ( 12,674円 ) | 2日目 |
15,324円 ( 16,856円 ) | 2日目 |
12,681円 ( 13,949円 ) | 2日目 |
11,522円 ( 12,674円 ) | 2日目 |
14,681円 ( 16,149円 ) | 在庫品1日目当日出荷可能 |
10,771円 ( 11,848円 ) | 2日目 |
12,681円 ( 13,949円 ) | 2日目 |
10,771円 ( 11,848円 ) | 2日目 |
12,567円 ( 13,824円 ) | 2日目 |
10,771円 ( 11,848円 ) | 2日目 |
12,567円 ( 13,824円 ) | 2日目 |
12,567円 ( 13,824円 ) | 2日目 |
13,423円 ( 14,765円 ) | 2日目 |
15,324円 ( 16,856円 ) | 2日目 |
14,681円 ( 16,149円 ) | 2日目 |
10,771円 ( 11,848円 ) | 2日目 |
12,567円 ( 13,824円 ) | 2日目 |
13,789円 ( 15,168円 ) | 2日目 |
13,789円 ( 15,168円 ) | 2日目 |
11,522円 ( 12,674円 ) | 2日目 |
11,522円 ( 12,674円 ) | 2日目 |
11,522円 ( 12,674円 ) | 2日目 |
14,848円 ( 16,333円 ) | 2日目 |
11,522円 ( 12,674円 ) | 2日目 |
本器は、主として空調用エアフィルタの圧力損失による差圧などを検出するためのもので、非常に低い圧力測定に使用されます。エッジワイズ形のため読み取りが容易であり、
また、微差圧計のほか、流量計・微圧計として使用いただけます。前面よりゼロ調ができます。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

長野計器
グリセリン入圧力計 GV42、GV47、GV50、GV51、GV55、GV56
4.5通常価格(税別):7,400円~

長野計器
圧力計配管パッキン
4.1通常価格(税別):110円~

長野計器
普通形圧力計A□ (AA、AC、AE、AG、AJ)
4通常価格(税別):5,031円~

長野計器
デジタル微差圧計 GC32
3通常価格(税別):29,000円~

右下精器製造
グリセリン入り圧力計(汎用品・75Φ) 直径75mm
0通常価格(税別):5,995円~

ASK
グリセリン圧力計(Φ39) OPG
0通常価格(税別):4,444円

長野計器
小形圧力計 GK
5通常価格(税別):1,700円~

右下精器製造
汎用グリセリン入圧力計(A枠立型・φ60)
4.2通常価格(税別):5,720円~

長野計器
グリセリン入小形圧力計(35Φ,50Φ) GV95,GV97
4.6通常価格(税別):3,845円~