17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREATTOOL セーフティワイヤー

通常単価(税別)
1,137円~1,526円
税込単価
1,251円~1,679円
通常出荷日:4日目

【用途】・高所作業時の工具落下防止等

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 色

  • 自然長(mm)

  • 最大伸長(mm)

  • 芯材ワイヤー径(φmm)

  • 被覆外材径(φmm)

  • 安全荷重

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

色

自然長

(mm)

最大伸長

(mm)

芯材ワイヤー径

(φmm)

被覆外材径

(φmm)

安全荷重

JANコード

製品質量

(g)

仕様

最小発注数量
ブラック
約320
約1100
約0.5
約2.0
500g以下
4904781387113
約25
スリムタイプ
1個
ブラック
約480
約1700
約1.0
約3.0
1kg以下
4904781387076
約58
ステンレスワイヤー入
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,137円
( 1,251円 )
4日目
1,526円
( 1,679円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・高所作業時の工具落下防止等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL セーフティワイヤーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL セーフティワイヤー
GREATTOOL カラビナ用 ベルト・リング
フルハーネス セグネス(一体型ロープ式ランヤード2本タイプ) SEGNES301シリーズ
胴ベルト用スチールベルトセット B1S□VR-L1BK
胴ベルト用ランヤード B1VRシリーズ
アルミカラビナ B
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)TJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールTJMデザインタジマツールSK-11
通常価格1,137円-448円21,946円14,244円12,661円 -554円 -
通常出荷日4日目4日目1日目1日目1日目3日目
商品種類ベルト関連用品ベルト関連用品ハーネス型安全帯ランヤードランヤードハーネス型安全帯
よく一緒に購入される商品

安全帯カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト