17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カラビナ用キーリングセット X12632

カラビナ用キーリングセット

通常単価(税別)
461円
税込単価
507円
通常出荷日:4日目

【特長】・カラビナ用アクセサリー・リングサイズ:約24mm・キーリング:3個付【用途】・小物の落下防止...

詳細を確認

型番:

X12632
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

X12632の仕様・寸法情報

商品タイプ
工具接続コード
材質詳細
アルミ
JANコード
4904781382194
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
X12632
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
461円
( 507円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・カラビナ用アクセサリー
・リングサイズ:約24mm
・キーリング:3個付
【用途】
・小物の落下防止、紛失防止に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

カラビナ用キーリングセットの型番X12632のページです。 型番X12632に関する仕様情報を記載しております。
カラビナ用キーリングセットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラビナ用キーリングセット
GREATTOOL アルミカラビナ
GREATTOOL フックカラビナ
キーバック(カラビナ付)
携帯用ソケットホルダー3色セット
カラビナ
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ダイケントップ工業スリーエッチ
通常価格461円607円 -958円 -4,532円2,603円 -1,152円 -
通常出荷日4日目2日目〜在庫品1日目〜2日目1日目1日目〜
商品タイプ工具接続コード工具接続コード工具接続コードキーバック・キーリール工具接続コード工具接続コード
材質詳細アルミアルミアルミ---
JANコード4904781382194-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

落下防止用コード・セーフティコードカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました