17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREATTOOL 作業ゴーグル 小型 FM-111

GREATTOOL 作業ゴーグル 小型

通常単価(税別)
627円
税込単価
690円
通常出荷日:4日目

【特長】・対象:女性や顔の小さい方向け【用途】・研磨作業・刈払作業・電動工具作業・製材作業時の目の保護...

詳細を確認
  • 形状
    ゴーグル
  • 仕様
    対象:女性や顔の小さい方向け
  • 製品基本サイズ (mm)
    80×170×70
  • JANコード
    4904781075294
  • 製品質量 (g)
    52
  • 材質
    ポリカーボネイト

型番:

FM-111
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FM-111の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
仕様
対象:女性や顔の小さい方向け
製品基本サイズ(mm)
80×170×70
JANコード
4904781075294
製品質量(g)
52
材質
ポリカーボネイト

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM-111
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象:女性や顔の小さい方向け
【用途】
・研磨作業
・刈払作業
・電動工具作業
・製材作業時の目の保護に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL 作業ゴーグル 小型の型番FM-111のページです。 型番FM-111に関する仕様情報を記載しております。
GREATTOOL 作業ゴーグル 小型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL 作業ゴーグル 小型
GREENCROSS 防塵ゴーグル
大型ゴーグル RG-7
シリコンバンド安全ゴーグル(耐薬品)
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS
メーカーウィザ(旧:グレートツール)アークランド グリーンクロス理研化学ミドリ安全ミドリ安全アズワン
通常価格627円1,976円 -2,767円5,023円3,996円1,290円
通常出荷日4日目4日目4日目1日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルその他ゴーグルゴーグル
仕様対象:女性や顔の小さい方向け-----
製品基本サイズ(mm)80×170×70-----
JANコード4904781075294-----
製品質量(g)52-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました