17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREATTOOL 作業ゴーグル FM-101

通常単価(税別)
627円
税込単価
690円
通常出荷日:4日目

【用途】・研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業等時の目の保護に

  • 形状
    ゴーグル
  • 製品基本サイズ (mm)
    80×200×60
  • JANコード
    4904781198023
  • 製品質量 (g)
    70
  • 材質
    本体:ポリカ-ボネイト

型番:

FM-101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FM-101の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
製品基本サイズ(mm)
80×200×60
JANコード
4904781198023
製品質量(g)
70
材質
本体:ポリカ-ボネイト
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM-101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
627円
( 690円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・研磨作業、電動工具作業、刈払作業、製材作業等時の目の保護に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL 作業ゴーグル FM-101の型番FM-101のページです。 型番FM-101に関する仕様情報を記載しております。
GREATTOOL 作業ゴーグル FM-101のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL 作業ゴーグル FM-101
GREATTOOL 作業ゴーグル 小型
GREENCROSS 防塵ゴーグル
大型ゴーグル RG-7
シリコンバンド安全ゴーグル(耐薬品)
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)アークランド グリーンクロス理研化学ミドリ安全ミドリ安全
通常価格627円627円1,976円 -2,767円5,023円3,996円
通常出荷日4日目4日目4日目4日目1日目1日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルその他ゴーグル
製品基本サイズ(mm)80×200×6080×170×70----
JANコード49047811980234904781075294----
製品質量(g)7052----
材質本体:ポリカ-ボネイトポリカーボネイト----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました