17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREATTOOL セーフティーグラス

通常単価(税別)
933円~965円
税込単価
1,026円~1,062円
通常出荷日:4日目

【特長】・仕様:UVカットレンズ使用(99%)【用途】・作業用メガネ

  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    遮光
  • UVカット
    有
  • 仕様
    UVカットレンズ使用(99%)
  • 材質
    ポリカ-ボネート
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

製品仕様

型番形状用途UVカット
GTSG-10Cゴーグル遮光有

絞り込み条件:1 項目の仕様が未選択です

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数

JANコード

製品質量

(g)

最小発注数量
4904781377640
約30
1個
4904781377657
約32
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
933円
( 1,026円 )
4日目
965円
( 1,062円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様:UVカットレンズ使用(99%)
【用途】
・作業用メガネ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL セーフティーグラスのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL セーフティーグラス
二眼セーフティーグラス
二眼セーフティースポーツグラス
一眼型セーフティーグラス(薄型・クリア)
一眼セーフティースポーツグラス(つる長さ調整付き)
二眼型セーフティグラス
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ミスミミスミトラスコ中山ミスミ山本光学
通常価格933円-1,591円2,372円1,278円1,688円3,557円
通常出荷日4日目在庫品1日目在庫品1日目1日目在庫品1日目1日目
形状ゴーグル二眼型メガネ二眼型メガネ一眼型メガネ一眼型メガネ二眼型メガネ
用途遮光防塵防塵防塵防塵防塵
UVカット有有有有有有
仕様UVカットレンズ使用(99%)-----
材質ポリカ-ボネート-----

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト