17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREATTOOL 作業ゴーグル FM-103

通常単価(税別)
1,976円
税込単価
2,174円
通常出荷日:4日目

【特長】・くもり止め仕様・広角ワイドレンズ【用途】・研磨作業、刈払い作業、電動工具作業、製材作業等

  • 形状
    ゴーグル
  • 曇り止め
    有
  • 仕様
    くもり止め、広角ワイドレンズ
  • JANコード
    4904781377435
  • 材質
    レンズ部:ポリカーボネート

型番:

FM-103
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

FM-103の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
曇り止め
有
仕様
くもり止め、広角ワイドレンズ
JANコード
4904781377435
材質
レンズ部:ポリカーボネート
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
FM-103
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,976円
( 2,174円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・くもり止め仕様
・広角ワイドレンズ
【用途】
・研磨作業、刈払い作業、電動工具作業、製材作業等

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL 作業ゴーグル FM-103の型番FM-103のページです。 型番FM-103に関する仕様情報を記載しております。
GREATTOOL 作業ゴーグル FM-103のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL 作業ゴーグル FM-103
GREATTOOL 作業ゴーグル 小型
ゴーグル ウベックス X-9302 合成ゴムバンド オレンジ
無気孔くもり止めゴーグル YG-5081MS
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ
レーザー光完全吸収メガネ YL-120H ヤグ・YL-120H 炭酸ガス
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ミドリ安全アズワンアズワン山本光学
通常価格1,976円627円3,996円1,290円56,177円56,177円
通常出荷日4日目4日目1日目1日目10日目10日目
形状ゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグルゴーグル
曇り止め有-有有無無
仕様くもり止め、広角ワイドレンズ対象:女性や顔の小さい方向け----
JANコード49047813774354904781075294----
材質レンズ部:ポリカーボネートポリカーボネイト----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

メガネカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました