17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREATTOOL ハンドリベッター 250mm X29101

GREATTOOL ハンドリベッター 250mm

通常単価(税別)
2,154円
税込単価
2,369円
通常出荷日:4日目

【特長】・使用可能リベットサイズ:2.4、3.2、4.0、4.8mm【用途】・DIYや工作等に

  • 商品種類
    その他
  • 製品基本サイズ (mm)
    252×120×20
  • JANコード
    4904781194148
  • 製品質量 (g)
    576
  • 使用可能リベットサイズ
    2.4、3.2、4.0、4.8mm

型番:

X29101
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

X29101の仕様・寸法情報

商品種類
その他
製品基本サイズ(mm)
252×120×20
JANコード
4904781194148
製品質量(g)
576
使用可能リベットサイズ
2.4、3.2、4.0、4.8mm
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
X29101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,154円
( 2,369円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・使用可能リベットサイズ:2.4、3.2、4.0、4.8mm
【用途】
・DIYや工作等に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL ハンドリベッター 250mmの型番X29101のページです。 型番X29101に関する仕様情報を記載しております。
GREATTOOL ハンドリベッター 250mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL ハンドリベッター 250mm
GREATTOOL ハンドタッカー
かくれん棒フローリング用ブリスターパック単色
ぐらつきシャット GS-01
床鳴りピタット
ノンスリップモルタル
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)建築の友建築の友高森コーキ家庭化学
通常価格2,154円1,099円 -651円 -1,328円1,252円 -1,021円
通常出荷日4日目4日目3日目〜2日目9日目9日目
商品種類その他その他建築・内装用補修剤簡易補修剤建築・内装用補修剤建築・内装用補修剤
製品基本サイズ(mm)252×120×20-----
JANコード4904781194148-----
製品質量(g)576-----
使用可能リベットサイズ2.4、3.2、4.0、4.8mm-----

建築・内装用補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました