17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREATTOOL ハンドタッカー
  • GTTA-1208
  • GTTA-1214

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

GREATTOOL ハンドタッカー

販売終了

型番

GTTA-1208

2021年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・ポスタ-張り、椅子の張り替えなどに。
・カバーの張替え。
・布地の貼り付け。
・コンパクトで軽量る。
・ボディは強力ABSプラスチック。
・目盛付、ストッパー付。
【用途】
・外装シート打ち、家具(イス・ベッド)の補修、パネル・キャンバス張り等。

ご注意

  • 【取扱い終了品】在庫無くなり次第、ミスミでは受注受付を終了します。本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

指定中の仕様・寸法情報

商品種類
その他
製品基本サイズ(mm)
80×148×29
針サイズ
幅:約12mm、足長:約4~8mm
JANコード
4904781377527
製品質量(g)
196
材質
プラスチック部:ABS樹脂 金属部:鉄
質量(g)
約190
付属品
専用針50本
仕様
目盛付、ストッパー付
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト