ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ

GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ GTWG-02
通常単価(税別)
1,354円
税込単価
1,489円
通常出荷日:4日目

【特長】・仕様:1眼式レンズ(遮光度5)【用途】・ガス溶接、ガス溶断作業用

型番:

GTWG-02
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

GTWG-02の仕様・寸法情報

商品タイプ
その他
製品基本サイズ(mm)
100×190×85
JANコード
4904781377626
製品質量(g)
166
仕様
1眼式レンズ(遮光度5)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
GTWG-02
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,354円
( 1,489円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・仕様:1眼式レンズ(遮光度5)
【用途】
・ガス溶接、ガス溶断作業用

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプの型番GTWG-02のページです。 型番GTWG-02に関する仕様情報を記載しております。
GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL 溶接ゴーグル開閉タイプ
アースクリップ 万力タイプ EC-300
アースクリップ 万力タイプ PSE-300
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(ステンレス)
CD溶接スタッドおねじ ストレート・タイプ(軟鋼)
CD溶接スタッドめねじ ストレート・タイプ(ステンレス)
メーカーウィザ(旧:グレートツール)阪口製作所阪口製作所ユーロテックユーロテックユーロテック
通常価格1,354円4,064円3,492円4,959円 -4,520円 -12,805円 -
通常出荷日4日目在庫品1日目7日目5日目5日目5日目
商品タイプその他溶接機パーツ溶接機パーツその他その他その他
製品基本サイズ(mm)100×190×85-----
JANコード4904781377626-----
製品質量(g)166-----
仕様1眼式レンズ(遮光度5)-----

電気溶接用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました