17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

GREATTOOL ナスカン付携帯用ビットホルダー

通常単価(税別)
799円
税込単価
879円
通常出荷日:4日目

【用途】・六角軸ビット工具の収納に

  • 商品種類
    ケース・ホルダー
  • 寸法 (mm)
    105
  • 高さ (mm)
    9
  • 幅 (mm)
    22
  • 取付け目安重量
    100g以内
  • 仕様
    ナスカン付
  • 重量 (g)
    約30

型番:

KH-R1N
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

KH-R1Nの仕様・寸法情報

商品種類
ケース・ホルダー
寸法(mm)
105
JANコード
4904781388721
本体カラー
レッド
高さ(mm)
9
幅(mm)
22
取付け目安重量
100g以内
仕様
ナスカン付
重量(g)
約30
-
-

絞り込み条件

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KH-R1N

JANコード

本体カラー

最小発注数量
4904781388721
レッド
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
799円
( 879円 )
4日目

詳細情報

基本情報

【用途】
・六角軸ビット工具の収納に

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

GREATTOOL ナスカン付携帯用ビットホルダーの型番KH-R1Nのページです。 型番KH-R1Nに関する仕様情報を記載しております。
GREATTOOL ナスカン付携帯用ビットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
GREATTOOL ナスカン付携帯用ビットホルダー
GREATTOOL ナスカン付携帯用ビットホルダー2個セット
GREATTOOL 携帯用ビットホルダー ブラック KH-BK
ビットホルダー BH10
ビットホルダーAD付
2PCビットホルダーAD付
メーカーウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)ウィザ(旧:グレートツール)サンフラッグベストツールベストツール
通常価格799円1,175円735円319円806円1,271円 -
通常出荷日4日目4日目2日目〜2日目在庫品1日目在庫品1日目〜
商品種類ケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダーケース・ホルダー
寸法(mm)10510554---
高さ(mm)999---
幅(mm)223222---
取付け目安重量100g以内ホルダー1個あたり:100g以内100g以内---
よく一緒に購入される商品

ドライバービット関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました